Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5991 € - 5,1175 € | 6 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
1.535 in
39.0 mm
|
Fenoli
|
||
2,5521 € - 2,5521 € | 874 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fenoli
|
||
2,5919 € - 2,5919 € | 26903 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fenoli
|
||
1,2503 € - 1,2503 € | 285 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Uros
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
2,8445 € - 2,8445 € | 482 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
1.063 in
27.0 mm
|
Fenoli
|
||
0,3323 € - 0,7062 € | 2700 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.236 in
6.0 mm
|
PP
|
||
5,3434 € - 5,3434 € | 151 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
1.535 in
39.0 mm
|
Fenoli
|
||
8,7611 € - 8,7611 € | 111 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Kierteen kautta
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
24,0003 € - 24,3562 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.827 in
21.0 mm
|
PA
|
||
50,9883 € - 56,6489 € | 16 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
26,7813 € - 26,7813 € | 10 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
6,1186 € - 6,8034 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
5,4673 € - 6,0831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
Kierteen kautta
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
8,7754 € - 9,7567 € | 30 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
PP
|
||
5,6179 € - 6,2437 € | 163 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
18,0995 € - 18,3733 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
37,2207 € - 37,2207 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
8,4473 € - 9,392 € | 20 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
||
10,8092 € - 12,0039 € | 70 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
PP
|
||
1,8476 € - 5,6106 € | 93 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PA
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa