Valikko Haku

Sakaralliset käsipyörät ja nupit - naaras

Varastossa

Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
224 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
1,6083 € - 5,0244 € 607 Varastossa
40.0 mm
M8
Female
PA
6,4144 € - 7,1255 € 40 Varastossa
50.0 mm
M8
Female
12.0 mm
PP
10,4051 € - 11,5552 € 20 Varastossa
60.0 mm
M12
Female
PP
4,5591 € - 5,0656 € 28 Varastossa
38.0 mm
M8
Kierteen kautta
12.0 mm
PP
14,9198 € - 15,1469 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M8
Female
14.0 mm
Nailon
9,9753 € - 10,508 € 25 Varastossa
80.0 mm
M10
Female
Fenoli
1,0713 € - 1,0713 € 185 Varastossa
45.0 mm
M8
Uros
22.0 mm
PA
2,4178 € - 2,688 € 100 Varastossa
28.0 mm
M6
Female
10.0 mm
TPE
4,9779 € - 5,5326 € 24 Varastossa
60.0 mm
M10
Female
13.0 mm
TPE
22,3296 € - 22,3296 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M8
Female
8.2 mm
Ruostumaton teräs
4,0142 € - 4,0142 € 207 Varastossa
50.0 mm
M10
Female
35.0 mm
Fenoli
3,5414 € - 3,9539 € 330 Varastossa
40.0 mm
M8
Female
12.0 mm
TPE
1,1258 € - 1,1258 € 4840 Varastossa
45.0 mm
M8
Uros
37.5 mm
PA
1,9627 € - 2,1902 € 510 Varastossa
28.0 mm
M6
Female
10.0 mm
TPE
37,2207 € - 37,2207 € 1 Varastossa
50.0 mm
M10
Female
10.0 mm
Ruostumaton teräs
6,4144 € - 7,1255 € 20 Varastossa
50.0 mm
M10
Female
12.0 mm
PP
3,7405 € - 4,1672 € 25 Varastossa
50.0 mm
M8
Female
12.0 mm
TPE
4,5512 € - 5,0632 € 23 Varastossa
60.0 mm
M8
Female
13.0 mm
TPE
6,9833 € - 7,7513 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M10
Female
PP
4,7361 € - 5,2623 € 8 Varastossa
38.0 mm
M8
Female
PP
  • / 12
Käsipyörä 40.0 mm 12.0 mm Sisäke M8 PA Black

10280447

Hinta-alue
5,0244 € - 1,6083 €

Varastotasot
607 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
  • Tullinimike
    3926909790
Käsipyörä 50.0 mm Sisäke M8 PP

10275436

Hinta-alue
7,1255 € - 6,4144 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
Käsipyörä 60.0 mm Sisäke M12 PP

10275467

Hinta-alue
11,5552 € - 10,4051 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Nupin korkeus
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    35.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä 38.0 mm Sisäke M8 PP

10275627

Hinta-alue
5,0656 € - 4,5591 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    23.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    23.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
Käsipyörä 40.0 mm Kierteinen M8 PA Kromi

10629468

Hinta-alue
15,1469 € - 14,9198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    26.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Kromi
Käsipyörä 80.0 mm Sisäke M10 Fenoli Musta

10252123

Hinta-alue
10,508 € - 9,9753 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaishalkaisija
    80.0 mm
Käsipyörä 45.0 mm Nasta M8 PA Musta

10252314

Hinta-alue
1,0713 € - 1,0713 €

Varastotasot
185 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Nasta
  • Tullinimike
    3926300090
Pehmeältä tuntuva käsipyörä 28.0 mm Sisäke M6 PP;TPE Musta

10271285

Hinta-alue
2,688 € - 2,4178 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin korkeus
    26.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
Pehmeältä tuntuva käsipyörä 60.0 mm Sisäke M10 PP;TPE Musta

10271513

Hinta-alue
5,5326 € - 4,9779 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin korkeus
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 40.0 mm Kierteinen M8 Ruostumaton teräs Väritön

10271612

Hinta-alue
22,3296 € - 22,3296 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 50.0 mm Sisäke M10 Fenoli Musta

10252208

Hinta-alue
4,0142 € - 4,0142 €

Varastotasot
207 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
  • Tullinimike
    3926909790
Pehmeältä tuntuva käsipyörä 40.0 mm Sisäke M8 PP;TPE Musta

10271360

Hinta-alue
3,9539 € - 3,5414 €

Varastotasot
330 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 45.0 mm Nasta M8 PA Musta

10252321

Hinta-alue
1,1258 € - 1,1258 €

Varastotasot
4840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    37.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Nasta
  • Tullinimike
    3926300090
Pehmeältä tuntuva käsipyörä 28.0 mm Sisäke M6 PP;TPE Musta

10271292

Hinta-alue
2,1902 € - 1,9627 €

Varastotasot
510 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin korkeus
    26.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 50.0 mm Kierteinen M10 Ruostumaton teräs Väritön

10271599

Hinta-alue
37,2207 € - 37,2207 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    31.2 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 50.0 mm Sisäke M10 PP

10275429

Hinta-alue
7,1255 € - 6,4144 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin korkeus
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
Pehmeältä tuntuva käsipyörä 50.0 mm Sisäke M8 PP;TPE Musta

10271452

Hinta-alue
4,1672 € - 3,7405 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    31.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väri
    Musta
Pehmeältä tuntuva käsipyörä 60.0 mm Sisäke M8 PP;TPE Musta

10271490

Hinta-alue
5,0632 € - 4,5512 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 60.0 mm Sisäke M10 PP

10275450

Hinta-alue
7,7513 € - 6,9833 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin korkeus
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    35.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä 38.0 mm Sisäke M8 PP

10275542

Hinta-alue
5,2623 € - 4,7361 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    23.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    23.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
  • Tullinimike
    3926300090