Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,8793 € - 8,7611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
||
1,6881 € - 5,6943 € | 807 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PA
|
||
400 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PA
|
|||
8,6977 € - 9,676 € | 20 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
PP
|
||
1,7944 € - 5,7781 € | 1000 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PA
|
||
2,8273 € - 3,7365 € | 330 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
18,1623 € - 18,1623 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alumiini
|
||
7,8011 € - 9,1237 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.008 in
51.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
33,2899 € - 38,942 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.079 in
129.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
10,5044 € - 12,2756 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.717 in
69.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
1,756 € - 2,1905 € | 152 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
1,6881 € - 5,6943 € | 14337 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PA
|
||
8,8882 € - 11,0486 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.598 in
66.0 mm
|
M10
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.669 in
17.0 mm
|
TPE
|
||
12,3329 € - 27,3135 € | 70 Varastossa |
3.031 in
77.0 mm
|
M12
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
4,4314 € - 12,2479 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
5,8455 € - 6,4997 € | 136 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
8,6507 € - 10,0218 € | 220 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
2,8844 € - 10,1605 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PA
|
||
4,9835 € - 5,5448 € | 10 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
2,8203 € - 3,1215 € | 2863 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PP
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa