Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8445 € - 2,8445 € | 482 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
1.063 in
27.0 mm
|
Fenoli
|
||
2,5919 € - 2,5919 € | 26903 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fenoli
|
||
0,3323 € - 0,7062 € | 2700 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.236 in
6.0 mm
|
PP
|
||
1,2503 € - 1,2503 € | 285 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Uros
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
1,7944 € - 5,7781 € | 1000 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PA
|
||
24,6763 € - 27,4213 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alumiini
|
||
24,5199 € - 24,5199 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alumiini
|
||
17,2663 € - 18,1623 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alumiini
|
||
10,7096 € - 11,8901 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
18,1623 € - 18,1623 € | 40 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alumiini
|
||
22,0736 € - 24,5199 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alumiini
|
||
27,4213 € - 27,4213 € | 1 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alumiini
|
||
50,9883 € - 56,6489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
4,9835 € - 5,5448 € | 10 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
6,5169 € - 16,1293 € | 394 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
6,0326 € - 7,5163 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.087 in
53.0 mm
|
M8
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.591 in
15.0 mm
|
TPE
|
||
18,1623 € - 18,1623 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alumiini
|
||
8,2361 € - 10,2408 € | 108 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
22,0736 € - 24,5199 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alumiini
|
||
3,8882 € - 4,34 € | 7 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.354 in
9.0 mm
|
PP
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa