Valikko Haku

Sakaralliset käsipyörät ja nupit - naaras

Varastossa

Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
224 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
4,0392 € - 4,5085 € 10 Varastossa
28.0 mm
M6
Female
PP
0,1061 € - 0,2228 € 2486 Varastossa
45.0 mm
M6
Threaded Male
6.0 mm
Teräs
7,8011 € - 9,1237 € Kysy toimitusaikaa täältä
51.0 mm
6.0 mm
Female
15.0 mm
PA
10,5044 € - 12,2756 € Kysy toimitusaikaa täältä
69.0 mm
6.0 mm
Female
15.0 mm
PA
5,6179 € - 6,2437 € 513 Varastossa
40.0 mm
M8
Female
PP
6,4144 € - 7,1255 € 372 Varastossa
50.0 mm
M10
Female
PP
1,756 € - 2,1905 € 152 Varastossa
32.0 mm
M5
Female
12.5 mm
PA
7,8106 € - 9,7069 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
M10
Female
18.0 mm
PA
6,0925 € - 13,5705 € 432 Varastossa
32.0 mm
M6
Female
12.5 mm
PA
4,7781 € - 5,2984 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M8
Female
12.0 mm
PP
0,1443 € - 0,303 € 3550 Varastossa
50.0 mm
M8
Threaded Male
8.0 mm
PA
8,5478 € - 9,5149 € 8 Varastossa
50.0 mm
M10
Female
PP
2,6992 € - 4,1987 € 5 Varastossa
40.0 mm
M8
Female
14.0 mm
PA
18,1623 € - 18,1623 € 21 Varastossa
40.0 mm
M6
Female
8.2 mm
Alumiini
13,3835 € - 14,8911 € 20 Varastossa
40.0 mm
M8
Female
12.0 mm
Ruostumaton teräs
27,4213 € - 27,4213 € 1662 Varastossa
60.0 mm
M12
Female
14.3 mm
Alumiini
3,0226 € - 3,765 € 41 Varastossa
50.0 mm
M8
Female
17.0 mm
PA
8,6507 € - 10,0218 € 66 Varastossa
70.0 mm
M12
Female
17.0 mm
PA
4,0742 € - 5,0656 € 20 Varastossa
60.0 mm
M10
Female
21.0 mm
PA
2,8844 € - 10,1605 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M8
Female
PA
  • / 12
Käsipyörä 28.0 mm Sisäke M6 PP

10275238

Hinta-alue
4,5085 € - 4,0392 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin korkeus
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä 60.0 mm M6 6.0 mm Teräs Teräs

10144077

Hinta-alue
0,2228 € - 0,1061 €

Varastotasot
2486 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Ruuvi
  • Tullinimike
    3926909790
Käsipyörä 51.0 mm Esiporattu pohjareikä 6.0 mm PA Musta

10188699

Hinta-alue
9,1237 € - 7,8011 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6.0 mm
  • Nupin korkeus
    29.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 69.0 mm Esiporattu pohjareikä 6.0 mm PA Musta

10188712

Hinta-alue
12,2756 € - 10,5044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6.0 mm
  • Nupin korkeus
    36.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    36.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 40.0 mm Sisäke M8 PP

10275252

Hinta-alue
6,2437 € - 5,6179 €

Varastotasot
513 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    29.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä 50.0 mm Sisäke M10 PP

10275368

Hinta-alue
7,1255 € - 6,4144 €

Varastotasot
372 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin korkeus
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä 32.0 mm Sisäke M5 PA Musta

10188248

Hinta-alue
2,1905 € - 1,756 €

Varastotasot
152 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaiskorkeus
    22.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
Käsipyörä 70.0 mm Sisäke M10 PA Harmaa

10188095

Hinta-alue
9,7069 € - 7,8106 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
Käsipyörä 32.0 mm Sisäke M6 PA

10188316

Hinta-alue
13,5705 € - 6,0925 €

Varastotasot
432 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin korkeus
    22.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.5 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
Käsipyörä 40.0 mm Sisäke M8 PP

10275344

Hinta-alue
5,2984 € - 4,7781 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    29.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
Käsipyörä M8 60.0 mm PA Musta

10144060

Hinta-alue
0,303 € - 0,1443 €

Varastotasot
3550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Ruuvi
  • Tullinimike
    3926909790
Käsipyörä 50.0 mm Sisäke M10 PP

10275351

Hinta-alue
9,5149 € - 8,5478 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin korkeus
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä 40.0 mm Sisäke M8 PA Musta

10188385

Hinta-alue
4,1987 € - 2,6992 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
Käsipyörä 40.0 mm Kierteinen M6 Alumiini Väritön

10271674

Hinta-alue
18,1623 € - 18,1623 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 40.0 mm Kierteinen M8 Ruostumaton teräs Väritön

10271643

Hinta-alue
14,8911 € - 13,3835 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    24.2 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 60.0 mm Kierteinen M12 Alumiini Väritön

10271773

Hinta-alue
27,4213 € - 27,4213 €

Varastotasot
1662 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.3 mm
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 50.0 mm Sisäke M8 PA Musta

10188514

Hinta-alue
3,765 € - 3,0226 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    31.0 mm
  • Kierteen pituus
    17.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
Käsipyörä 70.0 mm Sisäke M12 PA Harmaa

10188101

Hinta-alue
10,0218 € - 8,6507 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kokonaiskorkeus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    17.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
Käsipyörä 60.0 mm Sisäke M10 PA Musta

10188606

Hinta-alue
5,0656 € - 4,0742 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    36.5 mm
  • Kierteen pituus
    21.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
Käsipyörä 60.0 mm Sisäke M8 PA

10280485

Hinta-alue
10,1605 € - 2,8844 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    18.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
  • Tullinimike
    3926300090