Valikko Haku

Sakaralliset käsipyörät ja nupit - naaras

Varastossa

Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
224 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
10,9133 € - 13,6442 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.0 mm
6.0 mm
Female
15.0 mm
PA
8,9983 € - 10,5338 € Kysy toimitusaikaa täältä
61.0 mm
6.0 mm
Female
15.0 mm
PA
2,8273 € - 3,7365 € 330 Varastossa
25.0 mm
M5
Female
10.0 mm
PA
6,2417 € - 6,9321 € 43 Varastossa
50.0 mm
M8
Female
PP
22,0736 € - 24,5199 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M8
Female
9.8 mm
Alumiini
4,2722 € - 5,2847 € 23 Varastossa
60.0 mm
M12
Female
21.0 mm
PA
6,0326 € - 7,5163 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.0 mm
M8
Kierteinen pohjareikä
15.0 mm
TPE
33,2899 € - 38,942 € Kysy toimitusaikaa täältä
129.0 mm
8.0 mm
Female
20.0 mm
PA
1,2212 € - 1,5197 € 751 Varastossa
25.0 mm
M4
Female
10.0 mm
PA
1,756 € - 2,1905 € 152 Varastossa
32.0 mm
M5
Female
12.5 mm
PA
5,6179 € - 6,2437 € 513 Varastossa
40.0 mm
M8
Female
PP
6,0925 € - 13,5705 € 432 Varastossa
32.0 mm
M6
Female
12.5 mm
PA
8,6507 € - 10,0218 € 220 Varastossa
50.0 mm
M8
Female
17.0 mm
PA
18,1623 € - 18,1623 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M8
Female
8.2 mm
Alumiini
10,5044 € - 12,2756 € Kysy toimitusaikaa täältä
69.0 mm
6.0 mm
Female
15.0 mm
PA
13,3835 € - 14,8911 € 20 Varastossa
40.0 mm
M8
Female
12.0 mm
Ruostumaton teräs
5,5919 € - 6,2411 € 26 Varastossa
40.0 mm
M8
Female
PP
0,1443 € - 0,303 € 3550 Varastossa
50.0 mm
M8
Threaded Male
8.0 mm
PA
18,1623 € - 18,1623 € 40 Varastossa
40.0 mm
M8
Female
8.2 mm
Alumiini
6,5169 € - 16,1293 € 394 Varastossa
40.0 mm
M8
Female
14.0 mm
PA
  • / 12
Käsipyörä 82.0 mm Esiporattu pohjareikä 6.0 mm PA Musta

10188729

Hinta-alue
13,6442 € - 10,9133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6.0 mm
  • Nupin korkeus
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 61.0 mm Esiporattu pohjareikä 6.0 mm PA Musta

10188705

Hinta-alue
10,5338 € - 8,9983 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6.0 mm
  • Nupin korkeus
    32.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    32.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 25.0 mm Sisäke M5 PA

10188217

Hinta-alue
3,7365 € - 2,8273 €

Varastotasot
330 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
Käsipyörä 50.0 mm Sisäke M8 PP

10275375

Hinta-alue
6,9321 € - 6,2417 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä 50.0 mm Kierteinen M8 Alumiini Väritön

10386316

Hinta-alue
24,5199 € - 22,0736 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 60.0 mm Sisäke M12 PA Musta

10188613

Hinta-alue
5,2847 € - 4,2722 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kokonaiskorkeus
    36.5 mm
  • Kierteen pituus
    21.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
Pehmeältä tuntuva käsipyörä 53.0 mm Sisäke M8 PP;TPE Musta

10188019

Hinta-alue
7,5163 € - 6,0326 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    34.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    34.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 129.0 mm Esiporattu pohjareikä 8.0 mm PA Musta

10188682

Hinta-alue
38,942 € - 33,2899 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.0 mm
  • Nupin korkeus
    47.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    47.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 25.0 mm Sisäke M4 PA Musta

10188125

Hinta-alue
1,5197 € - 1,2212 €

Varastotasot
751 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
Käsipyörä 32.0 mm Sisäke M5 PA Musta

10188248

Hinta-alue
2,1905 € - 1,756 €

Varastotasot
152 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaiskorkeus
    22.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
Käsipyörä 40.0 mm Sisäke M8 PP

10275252

Hinta-alue
6,2437 € - 5,6179 €

Varastotasot
513 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    29.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä 32.0 mm Sisäke M6 PA

10188316

Hinta-alue
13,5705 € - 6,0925 €

Varastotasot
432 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin korkeus
    22.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.5 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
Käsipyörä 50.0 mm Sisäke M8 PA

10188552

Hinta-alue
10,0218 € - 8,6507 €

Varastotasot
220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    31.0 mm
  • Kierteen pituus
    17.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
Käsipyörä 40.0 mm Kierteinen M8 Alumiini Väritön

10271742

Hinta-alue
18,1623 € - 18,1623 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 69.0 mm Esiporattu pohjareikä 6.0 mm PA Musta

10188712

Hinta-alue
12,2756 € - 10,5044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6.0 mm
  • Nupin korkeus
    36.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    36.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 40.0 mm Kierteinen M8 Ruostumaton teräs Väritön

10271643

Hinta-alue
14,8911 € - 13,3835 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    24.2 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 40.0 mm Sisäke M8 PP

10275337

Hinta-alue
6,2411 € - 5,5919 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    29.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
  • Tullinimike
    3926909790
Käsipyörä M8 60.0 mm PA Musta

10144060

Hinta-alue
0,303 € - 0,1443 €

Varastotasot
3550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Ruuvi
  • Tullinimike
    3926909790
Käsipyörä 40.0 mm Kierteinen M8 Alumiini Väritön

10271681

Hinta-alue
18,1623 € - 18,1623 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 40.0 mm Sisäke M8 PA

10188453

Hinta-alue
16,1293 € - 6,5169 €

Varastotasot
394 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    26.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke