Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6083 € - 5,0244 € | 607 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PA
|
||
5,6179 € - 6,2437 € | 163 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
18,0995 € - 18,3733 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
3,2854 € - 3,6552 € | 44 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
4,6934 € - 5,2197 € | 66 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
3,5414 € - 3,9539 € | 330 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
6,4144 € - 7,1255 € | 40 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
5,4673 € - 6,0831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
Kierteen kautta
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
8,6977 € - 9,676 € | 20 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
PP
|
||
4,7361 € - 5,2623 € | 8 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
6,0513 € - 18,431 € | 105 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
M16
|
Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenoli
|
||
2,0735 € - 2,0735 € | 6665 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PA
|
||
4,2003 € - 4,2003 € | 4 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
Fenoli
|
||
22,3296 € - 22,3296 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
1,4782 € - 3,1042 € | 1010 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.413 in
10.5 mm
|
Fenoli
|
||
0,6154 € - 0,6154 € | 61 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.236 in
6.0 mm
|
PP
|
||
4,4882 € - 7,3556 € | 73 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
Fenoli
|
||
0,3323 € - 0,7062 € | 2700 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.236 in
6.0 mm
|
PP
|
||
8,7611 € - 8,7611 € | 111 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Kierteen kautta
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
24,0003 € - 24,3562 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.827 in
21.0 mm
|
PA
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa