Valikko Haku

Sakaralliset käsipyörät ja nupit - naaras

Varastossa

Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
224 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
18,8555 € - 18,8555 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
M12
Threaded Female
23.0 mm
Alumiini
15,6135 € - 15,6135 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M10
Threaded Female
18.0 mm
Alumiini
20,4116 € - 20,4116 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M12
Threaded Male
50.0 mm
Ruostumaton teräs
19,854 € - 19,854 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M12
Threaded Male
40.0 mm
Ruostumaton teräs
25,0931 € - 25,0931 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M6
Threaded Female
15.0 mm
Ruostumaton teräs
17,3382 € - 17,3382 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
M16
Threaded Female
20.0 mm
Alumiini
18,8555 € - 18,8555 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
M12
Threaded Female
23.0 mm
Alumiini
27,6089 € - 27,6089 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
M16
Threaded Female
28.0 mm
Alumiini
13,6553 € - 13,6553 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
Ruostumaton teräs
9,1165 € - 9,1165 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M10
Threaded Female
16.5 mm
Alumiini
18,4924 € - 18,4924 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M12
Threaded Male
20.0 mm
Ruostumaton teräs
14,5501 € - 14,5501 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M10
Threaded Female
18.0 mm
Ruostumaton teräs
17,3382 € - 17,3382 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
M12
Threaded Female
20.0 mm
Alumiini
12,6308 € - 12,6308 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M12
Threaded Female
20.0 mm
Alumiini
15,6135 € - 15,6135 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M10
Threaded Female
18.0 mm
Alumiini
44,5062 € - 44,5062 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M10
Threaded Female
18.0 mm
Ruostumaton teräs
6,3673 € - 6,3673 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M8
Threaded Female
12.0 mm
Alumiini
6,3673 € - 6,3673 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M6
Threaded Female
12.0 mm
Alumiini
35,5966 € - 46,3577 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M10
Female
10.0 mm
Ruostumaton teräs
34,7024 € - 34,7024 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M8
Threaded Female
17.0 mm
Ruostumaton teräs
  • / 12
Käsipyörä 63.0 mm M12 23.0 mm Alumiini Hopea

10503409

Hinta-alue
18,8555 € - 18,8555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    23.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 50.0 mm M10 18.0 mm Alumiini Hopea

10503393

Hinta-alue
15,6135 € - 15,6135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    32.0 mm
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 60.0 mm M12 50.0 mm Ruostumaton teräs Harmaa

10501634

Hinta-alue
20,4116 € - 20,4116 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kokonaiskorkeus
    37.5 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 60.0 mm M12 40.0 mm Ruostumaton teräs Harmaa

10501627

Hinta-alue
19,854 € - 19,854 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kokonaiskorkeus
    37.5 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
3 lohkon nuppi 40.0 mm M6 15.0 mm Ruostumaton teräs Harmaa

10501993

Hinta-alue
25,0931 € - 25,0931 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 70.0 mm M16 20.0 mm Alumiini Hopea

10501986

Hinta-alue
17,3382 € - 17,3382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kokonaiskorkeus
    46.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 63.0 mm M12 23.0 mm Alumiini Hopea

10503416

Hinta-alue
18,8555 € - 18,8555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    23.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 80.0 mm M16 28.0 mm Alumiini Hopea

10503423

Hinta-alue
27,6089 € - 27,6089 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    28.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 40.0 mm M8 30.0 mm Ruostumaton teräs Harmaa

10501535

Hinta-alue
13,6553 € - 13,6553 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 50.0 mm M10 16.5 mm Alumiini Hopea

10501900

Hinta-alue
9,1165 € - 9,1165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    32.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.5 mm
  • Väri
    Hopea
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 60.0 mm M12 20.0 mm Ruostumaton teräs Harmaa

10501603

Hinta-alue
18,4924 € - 18,4924 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kokonaiskorkeus
    37.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 50.0 mm M10 18.0 mm Ruostumaton teräs Harmaa

10501597

Hinta-alue
14,5501 € - 14,5501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 70.0 mm M12 20.0 mm Alumiini Hopea

10501962

Hinta-alue
17,3382 € - 17,3382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kokonaiskorkeus
    46.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 60.0 mm M12 20.0 mm Alumiini Hopea

10501955

Hinta-alue
12,6308 € - 12,6308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 50.0 mm M10 18.0 mm Alumiini Hopea

10503386

Hinta-alue
15,6135 € - 15,6135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    32.0 mm
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
3 lohkon nuppi 60.0 mm M10 18.0 mm Ruostumaton teräs Harmaa

10502075

Hinta-alue
44,5062 € - 44,5062 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 40.0 mm M8 12.0 mm Alumiini Hopea

10501894

Hinta-alue
6,3673 € - 6,3673 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 40.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Hopea

10501870

Hinta-alue
6,3673 € - 6,3673 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 50.0 mm M10 10.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10367315

Hinta-alue
46,3577 € - 35,5966 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin korkeus
    31.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    31.2 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Hopea
3 lohkon nuppi 50.0 mm M8 17.0 mm Ruostumaton teräs Harmaa

10502051

Hinta-alue
34,7024 € - 34,7024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    17.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen