Valikko Haku

Sakaralliset käsipyörät ja nupit - reiättömät

Kysy toimitusaikaa

Sakaralliset reiättömät käsipyörämme sopivat erinomaisesti erilaisiin käyttökohteisiin aina metallinvalmistuslaitteista huonekaluesittelyihin, ja tarjolla on monia eri tyylejä ja kokoja. Sakarallisista sivuista on helppo ottaa kiinni.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierteen materiaali Kokonaiskorkeus Osta
23,0943 € - 26,7659 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Messinki
40.0 mm
19,6701 € - 24,3992 € Kysy toimitusaikaa täältä
99.0 mm
Teräs
44.0 mm
18,4144 € - 45,5705 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
Messinki
33.0 mm
9,1141 € - 23,4896 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
Teräs
33.0 mm
Lohkottu nuppi 80.0 mm Non Threaded 40.0 mm PA Musta

10188774

Hinta-alue
26,7659 € - 23,0943 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Ei porattu (messinkikeskiö)
  • Asennustyyppi
    Blank
  • Nupin halkaisija
    80.0 mm
  • Alustan korkeus
    15.0 mm
Lohkottu nuppi 99.0 mm Non Threaded 44.0 mm PA Musta

10188675

Hinta-alue
24,3992 € - 19,6701 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Ei porattu
  • Asennustyyppi
    Blank
  • Nupin halkaisija
    99.0 mm
  • Alustan korkeus
    14.0 mm
Lohkottu nuppi 70.0 mm Non Threaded 33.0 mm PA Musta

10188750

Hinta-alue
45,5705 € - 18,4144 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Ei porattu (messinkikeskiö)
  • Asennustyyppi
    Blank
  • Nupin halkaisija
    70.0 mm
  • Alustan korkeus
    12.0 mm
Lohkottu nuppi 70.0 mm Non Threaded 33.0 mm PA Musta

10188743

Hinta-alue
23,4896 € - 9,1141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Ei porattu (teräskeskiö)
  • Asennustyyppi
    Blank
  • Nupin halkaisija
    70.0 mm
  • Alustan korkeus
    12.0 mm