Valikko Haku

Salpakiinnike 30.0 M10x1.50 20.0 Teräs

Tämä salpapuristin tarjoaa tarkan ja varman otteen, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan lukuisiin työstökäyttöihin. Siinä on salpamekanismi, joka mahdollistaa otteen nopean kiristyksen tai vapauttamisen. Se voidaan helposti asentaa ja irrottaa avaimella. Mustattu ja valmistettu teräksestä.
Essentra tuotenumero:

20265915

Valmistajan tuotenumero:

20265915

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 46,87 €
10 - 19 42,18 €
20 - 49 39,84 €
50 + 37,50 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

46,87 €

1 x 46,87 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 30.0
d2 M10x1.50
h1 20.0
h2 10.0
l1 15.0
w1 15.0
w2 20.5
Isku s1 5.5
A/F1 8.0
A/F2 24.0
Vääntömomentti max. Nm 75.0
Puristusvoima max. kN 8.0
Paino gr 110.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä