Valikko Haku

Salpalukot - nosto ja kääntö

Varastossa

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.

A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Key Locking and Padlocking options
  • Material: Zinc Alloy and Polyamide (PA)
  • Handle Finish options: Matt, E-Coat, Sand Blasting Chrome Plated, Bright Chrome and Powder Coating
  • Colours: Chrome, Black and Natural


Series Code :SR5537

Sarjanumero: SR5537

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
20 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Kahvan pituus Väri Valmis Kannan korkeus Asennusaukon pituus Osta
17,8784 € - 27,1319 € 82 Varastossa
Musta
50.0 mm
20,6149 € - 31,2774 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
50.0 mm
15,2542 € - 23,1437 € 51 Varastossa
Musta
50.0 mm
15,2542 € - 23,1437 € 86 Varastossa
Musta
50.0 mm
17,8784 € - 27,1319 € 116 Varastossa
Musta
50.0 mm
11,694 € - 12,9934 € 25 Varastossa
Musta
50.0 mm
35,4199 € - 35,4199 € 13 Varastossa
Väritön
50.0 mm
35,4199 € - 35,4199 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
50.0 mm
6,8856 € - 10,7109 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
50.0 mm
5,9726 € - 9,2907 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
50.0 mm
17,8784 € - 27,1319 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
50.0 mm
6,8856 € - 10,7109 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
50.0 mm
39,7142 € - 61,5135 € 22 Varastossa
Musta
50.0 mm
15,2542 € - 23,1437 € 24 Varastossa
Musta
50.0 mm
14,6158 € - 16,2398 € 25 Varastossa
Väritön
50.0 mm
32,7396 € - 47,0339 € 24 Varastossa
Musta
50.0 mm
35,4199 € - 35,4199 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
50.0 mm
32,7396 € - 47,0339 € 14 Varastossa
Musta
50.0 mm
35,4199 € - 35,4199 € 15 Varastossa
Musta
50.0 mm
14,414 € - 16,0156 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
50.0 mm
Kääntökahva 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nailon Musta

20053741

Hinta-alue
27,1319 € - 17,8784 €

Varastotasot
82 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    50.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    25.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Kääntökahva 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nailon Musta

20061647

Hinta-alue
31,2774 € - 20,6149 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    50.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    25.0 mm
  • Tekniset tiedot
    Ei puserru
  • Tullinimike
    8301300000
Kääntökahva 28.5 mm 45.0 mm No Lock Nailon Musta

20053963

Hinta-alue
23,1437 € - 15,2542 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    50.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    25.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kääntökahva 26.5 mm 45.0 mm No Lock Nailon Musta

20053956

Hinta-alue
23,1437 € - 15,2542 €

Varastotasot
86 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    50.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    25.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Kääntökahva 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nailon Musta

20053734

Hinta-alue
27,1319 € - 17,8784 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    50.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    25.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Kääntökahva 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Ruiskuvalettu sinkkiseos Musta

20121839

Hinta-alue
12,9934 € - 11,694 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    50.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    25.0 mm
  • Tekniset tiedot
    Ei puserru
  • Tullinimike
    7907000090
Kääntökahva Samanlaiset avaimet Väritön

20061753

Hinta-alue
35,4199 € - 35,4199 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    50.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    25.0 mm
  • Tekniset tiedot
    Ei puserru
  • Tullinimike
    8301409000
Kääntökahva Samanlaiset avaimet

20061739

Hinta-alue
35,4199 € - 35,4199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    50.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    25.0 mm
  • Tekniset tiedot
    ‌ IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • Tullinimike
    8301300000
Kääntökahva 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nailon Musta

20053772

Hinta-alue
10,7109 € - 6,8856 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    50.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    25.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kääntökahva 28.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nailon Musta

20053789

Hinta-alue
9,2907 € - 5,9726 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    50.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    25.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kääntökahva 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nailon Musta

20053758

Hinta-alue
27,1319 € - 17,8784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    50.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    25.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Kääntökahva 24.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nailon Musta

20053765

Hinta-alue
10,7109 € - 6,8856 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    50.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    25.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kääntökahva 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nailon Musta

20061685

Hinta-alue
61,5135 € - 39,7142 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    50.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    25.0 mm
  • Tekniset tiedot
    ‌ IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • Tullinimike
    3926909790
Kääntökahva 24.5 mm 45.0 mm No Lock Nailon Musta

20053949

Hinta-alue
23,1437 € - 15,2542 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    50.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    25.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Kääntökahva Väritön

20061777

Hinta-alue
16,2398 € - 14,6158 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    50.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    25.0 mm
  • Tekniset tiedot
    ‌ IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • Tullinimike
    8301409000
Kääntökahva 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nailon Musta

20061654

Hinta-alue
47,0339 € - 32,7396 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    50.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    25.0 mm
  • Tekniset tiedot
    Ei puserru
  • Tullinimike
    7907000090
Kääntökahva 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Ruiskuvalettu sinkkiseos Musta

20061760

Hinta-alue
35,4199 € - 35,4199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    50.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    25.0 mm
  • Tekniset tiedot
    Ei puserru
  • Tullinimike
    8301409000
Kääntökahva 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nailon Musta

20061661

Hinta-alue
47,0339 € - 32,7396 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    50.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    25.0 mm
  • Tekniset tiedot
    Ei puserru
  • Tullinimike
    7907000090
Kääntökahva 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Ruiskuvalettu sinkkiseos Musta

20061784

Hinta-alue
35,4199 € - 35,4199 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    50.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    25.0 mm
  • Tekniset tiedot
    Ei puserru
  • Tullinimike
    7907000090
Kääntökahva 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Ruiskuvalettu sinkkiseos Musta

20061821

Hinta-alue
16,0156 € - 14,414 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    50.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    25.0 mm
  • Tekniset tiedot
    ‌ IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • Tullinimike
    7318190090