Valikko Haku

Salpojen ja lukkojen avaimet

Varastossa

Avaimia erilaisiin 90 ohjaimiin, jotka sopivat moniin teollisuudenalan käyttökohteisiin. Tarjolla on erilaisia materiaaleja monenlaisiin käyttöympäristöihin. Tämä valikoima sopii 90 lukkojen valikoimallemme.

Sarjanumero: SR5501

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
28 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Valmis Avaimen tyyppi Osta
2,3707 € - 3,6877 € 226 Varastossa
Musta
Muovi
Matta
Putkiavain
1,284 € - 1,284 € 327 Varastossa
Väritön
Samakki
Kromattu
8,0 mm neliöavain
3,093 € - 7,4613 € 389 Varastossa
Musta
Sinkkiseos
Kromattu
Putkiavain
0,0846 € - 0,2221 € 8411 Varastossa
Väritön
Teräs
Ei pinnoitetta
Kuusiokoloavain
0,495 € - 0,77 € 549 Varastossa
Nailon
5,0 mm kaksiosainen avain
5,3385 € - 5,3385 € 300 Varastossa
Hopea
Sinkkiseos
Kromattu
5.0 mm kaksiosainen;8.0 mm neliö;5.1 mm Railway
1,5717 € - 1,698 € 15 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8,0 mm neliöavain
1,1485 € - 1,7866 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruiskuvalettu sinkkiseos
3,0 mm kaksiosainen avain
0,6729 € - 0,7477 € 403 Varastossa
Väritön
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kromattu
6,0 mm neliöavain
0,6017 € - 0,6685 € 50 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
3,0 mm kaksiosainen avain
0,4837 € - 0,7524 € 3673 Varastossa
Nailon
5,0 mm kaksiosainen avain
0,8598 € - 1,3375 € 412 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
5,0 mm kaksiosainen avain
0,7783 € - 0,8648 € 11 Varastossa
Musta
Ruiskuvalettu sinkkiseos
4,0 mm kuusioavain
16,5563 € - 38,134 € 67 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Master-avain
4,3082 € - 8,1042 € 287 Varastossa
Valurauta
8,0 mm neliöavain
0,9144 € - 0,9144 € 370 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Eurokey (5333)
1,6559 € - 1,698 € 3898 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
7,0 mm kolmioavain
1,374 € - 2,1374 € 2719 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
7,0 mm kolmioavain
20074197 1,2879 € - 2,0034 € 919 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8,0 mm neliöavain
1,4088 € - 2,1915 € 6703 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8,0 mm kolmioavain
  • / 2
Salpojen ja lukkojen avain Putkiavain Muovi

20079260

Hinta-alue
3,6877 € - 2,3707 €

Varastotasot
226 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Koko materiaali
    Muovi
  • Avaimen tyyppi
    Putkiavain
  • Tullinimike
    3926909790
Salpojen ja lukkojen avain 8,0 mm neliöavain Samakki

20074227

Hinta-alue
1,284 € - 1,284 €

Varastotasot
327 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Tullinimike
    7907000090
Salpojen ja lukkojen avain Putkiavain Sinkkiseos

20074234

Hinta-alue
7,4613 € - 3,093 €

Varastotasot
389 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Kromattu
  • Avaimen tyyppi
    Putkiavain
  • Kokonaispituus
    46.5 mm
Kuusiokoloavain 3.0 mm Teräs

10378571

Hinta-alue
0,2221 € - 0,0846 €

Varastotasot
8411 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kuusiokoloavain
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
Salpojen ja lukkojen avain 5,0 mm kaksiosainen avain Nailon

20067717

Hinta-alue
0,77 € - 0,495 €

Varastotasot
549 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Tullinimike
    7907000090
Avain 5.0 mm kaksiosainen;8.0 mm neliö;5.1 mm Railway

20077471

Hinta-alue
5,3385 € - 5,3385 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    5.0 mm kaksiosainen;8.0 mm neliö;5.1 mm Railway
  • Tullinimike
    7318190090
Salpojen ja lukkojen avain 8,0 mm neliöavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20067588

Hinta-alue
1,698 € - 1,5717 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Tullinimike
    8301700000
Salpojen ja lukkojen avain 3,0 mm kaksiosainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20074142

Hinta-alue
1,7866 € - 1,1485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Tullinimike
    8301700000
Salpojen ja lukkojen avain 6,0 mm neliöavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20067571

Hinta-alue
0,7477 € - 0,6729 €

Varastotasot
403 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    6,0 mm neliöavain
  • Tullinimike
    7907000090
Salpojen ja lukkojen avain 3,0 mm kaksiosainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20067564

Hinta-alue
0,6685 € - 0,6017 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Tullinimike
    8301700000
Salpojen ja lukkojen avain 5,0 mm kaksiosainen avain Nailon

20053499

Hinta-alue
0,7524 € - 0,4837 €

Varastotasot
3673 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Tullinimike
    3926909790
Salpojen ja lukkojen avain 5,0 mm kaksiosainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20067694

Hinta-alue
1,3375 € - 0,8598 €

Varastotasot
412 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Tullinimike
    7907000090
Salpojen ja lukkojen avain 4,0 mm kuusioavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20123376

Hinta-alue
0,8648 € - 0,7783 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Avaimen tyyppi
    4,0 mm kuusioavain
  • Tullinimike
    3926909790
Salpojen ja lukkojen avain Master-avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10226766

Hinta-alue
38,134 € - 16,5563 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
  • Tullinimike
    8301300000
Salpojen ja lukkojen avain

10273654

Hinta-alue
8,1042 € - 4,3082 €

Varastotasot
287 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Valurauta
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Kokonaispituus
    88.0 mm
  • Tullinimike
    8204110000
Salpojen ja lukkojen avain

10097014

Hinta-alue
0,9144 € - 0,9144 €

Varastotasot
370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6 30 %:n lasikuituvahvistus;Messinki
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
  • Tullinimike
    8301300000
Salpojen ja lukkojen avain 7,0 mm kolmioavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20067595

Hinta-alue
1,698 € - 1,6559 €

Varastotasot
3898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    7,0 mm kolmioavain
  • Tullinimike
    7907000090
Salpojen ja lukkojen avain 7,0 mm kolmioavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20074203

Hinta-alue
2,1374 € - 1,374 €

Varastotasot
2719 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    7,0 mm kolmioavain
  • Tullinimike
    8301700000
Salpojen ja lukkojen avain 8,0 mm neliöavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20074197

Hinta-alue
2,0034 € - 1,2879 €

Varastotasot
919 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Tullinimike
    8204110000
Salpojen ja lukkojen avain 8,0 mm kolmioavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20125837

Hinta-alue
2,1915 € - 1,4088 €

Varastotasot
6703 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Tullinimike
    8204110000