Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hinged Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The hinged top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisäleveys | Kokonaispituus | Sisäkorkeus | Reiän koko | Kokonaisleveys | Paneelin paksuusalue | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0667 € - 0,0916 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,063 € - 0,0863 € | 20357 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,0675 € - 0,0925 € | 21000 Varastossa |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
| 0,0675 € - 0,0925 € | 2000 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
| 0,0675 € - 0,0925 € | 594 Varastossa |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
| 0,0833 € - 0,1145 € | 27611 Varastossa |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,1851 € - 0,2114 € | 11941 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,0667 € - 0,0916 € | 14000 Varastossa |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.346 in
8.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,0667 € - 0,0916 € | 1050 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,1602 € - 0,1837 € | 19892 Varastossa |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,0833 € - 0,1145 € | 1000 Varastossa |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.346 in
8.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,1547 € - 0,1768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
|
0.065 in
1.65 mm
|
|
||
| 0,0833 € - 0,1145 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,1837 € - 0,21 € | 2090 Varastossa |
0.642 in
16.3 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
||
| 0,376 € - 0,4643 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.642 in
16.3 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
||
| 0,376 € - 0,4643 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,414 € - 0,5111 € | 3894 Varastossa |
0.421 in
10.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
||
| 0,1299 € - 0,1604 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.421 in
10.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
||
| 0,1492 € - 0,1713 € | 809 Varastossa |
0.42 in
10.67 mm
|
|
0.19 in
4.83 mm
|
|
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,0675 € - 0,0925 € | 12103 Varastossa |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa