Valikko Haku

Saranalliset lukittavat johtopidikkeet

Varastossa

Saranoidut johtopidikkeet tarjoavat helpon ja nopean ratkaisun johtojen kokoamiseen, vetämiseen ja siistiin kiinnitykseen.

Saranoitu päältä lukittuva läpivientijärjestelmä takaa, että kaapelit pysyvät paikoillaan ja erillään herkistä komponenteista. Kaapelit voidaan tarvittaessa irrottaa helposti. Johtopidike voidaan kiinnittää ja irrottaa helposti painamalla sormenpäällä.

Näiden johtopidikkeiden valmistusmateriaali takaa hyvän lämpöstabiilisuuden sekä vahvuuden ja mekaanisen vastuksen.

  • Materiaali: polyamidi 6/6 (PA tai nailon 6/6)
  • Väri: väritön
  • Tarjolla on UL94 V0 ja UL94 V2 -paloluokiteltuja vaihtoehtoja.
  • Lämpötila-alue: -40–85 C.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Kokonaispituus Sisäkorkeus Reiän koko Kokonaisleveys Paneelin paksuusalue Asennustapa Osta
0,1602 € - 0,1837 € 1700 Varastossa
16.3 mm
19.6 mm
14.1 mm
4.8 mm
22.4 mm
1.6 mm
Sisään painettava
0,0667 € - 0,0916 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.7 mm
10.6 mm
4.8 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Sisään painettava
0,0675 € - 0,0925 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
26.8 mm
21.7 mm
4.0 mm
24.1 mm
1.6 mm
Locking
0,0833 € - 0,1145 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
9.4 mm
3.4 mm
4.8 mm
19.6 mm
1.6 mm
Sisään painettava
0,0667 € - 0,0916 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
27.3 mm
21.7 mm
4.8 mm
24.1 mm
1.6 mm
Sisään painettava
0,063 € - 0,0863 € 400 Varastossa
13.5 mm
8.9 mm
3.4 mm
3.5 mm
19.6 mm
1.6 mm
Sisään painettava
0,1547 € - 0,1768 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.3 mm
9.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
16.7 mm
1.7 mm
Locking
0,0833 € - 0,1145 € 300 Varastossa
13.5 mm
8.9 mm
3.4 mm
3.5 mm
19.6 mm
1.6 mm
Sisään painettava
0,0667 € - 0,0916 € 50 Varastossa
13.5 mm
9.4 mm
3.4 mm
4.8 mm
19.6 mm
1.6 mm
Sisään painettava
0,0667 € - 0,0916 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.3 mm
19.6 mm
14.1 mm
4.8 mm
22.4 mm
1.6 mm
Sisään painettava
0,0833 € - 0,1145 € 1000 Varastossa
10.7 mm
14.6 mm
8.8 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Sisään painettava
0,0675 € - 0,0925 € 3000 Varastossa
10.7 mm
10.2 mm
9.1 mm
4.0 mm
16.8 mm
1.6 mm
Locking
0,0675 € - 0,0925 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.7 mm
10.2 mm
4.8 mm
4.0 mm
16.8 mm
1.6 mm
Locking
0,0667 € - 0,0916 € 800 Varastossa
10.7 mm
14.6 mm
8.8 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Sisään painettava
0,1851 € - 0,2114 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
27.3 mm
21.7 mm
4.8 mm
24.1 mm
1.6 mm
Sisään painettava
0,0675 € - 0,0925 € 500 Varastossa
16.3 mm
19.2 mm
14.1 mm
4.0 mm
22.4 mm
1.6 mm
Locking
0,0833 € - 0,1145 € 500 Varastossa
16.3 mm
15.9 mm
10.0 mm
4.8 mm
22.4 mm
1.6 mm
Sisään painettava
0,0667 € - 0,0916 € 22971 Varastossa
16.3 mm
15.9 mm
10.0 mm
4.8 mm
22.4 mm
1.6 mm
Sisään painettava
0,0833 € - 0,1145 € 589 Varastossa
10.7 mm
10.6 mm
4.8 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Sisään painettava
0,0675 € - 0,0925 € 8000 Varastossa
16.3 mm
15.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
22.4 mm
1.6 mm
Locking
  • / 2
Johtopidike Sisään napsautettava 14.1 mm 16.3 mm PA

10037935

Hinta-alue
0,1837 € - 0,1602 €

Varastotasot
1700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    22.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    28.0 mm
  • Sisäkorkeus
    14.1 mm
  • Sisäleveys
    16.3 mm
Johtopidike Sisään napsautettava 4.8 mm 10.7 mm PA

10037867

Hinta-alue
0,0916 € - 0,0667 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    16.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    10.7 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään napsautettava 21.7 mm 18.0 mm PA

10038079

Hinta-alue
0,0925 € - 0,0675 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    24.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.8 mm
  • Sisäkorkeus
    21.7 mm
  • Sisäleveys
    18.0 mm
Johtopidike Sisään napsautettava 3.4 mm 13.5 mm PA

10037898

Hinta-alue
0,1145 € - 0,0833 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    19.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    17.8 mm
  • Sisäkorkeus
    3.4 mm
  • Sisäleveys
    13.5 mm
Johtopidike Sisään napsautettava 21.7 mm 18.0 mm PA

10037942

Hinta-alue
0,0916 € - 0,0667 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    24.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    35.7 mm
  • Sisäkorkeus
    21.7 mm
  • Sisäleveys
    18.0 mm
Johtopidike Sisään napsautettava 3.4 mm 13.5 mm PA

10037966

Hinta-alue
0,0863 € - 0,063 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    19.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.4 mm
  • Sisäkorkeus
    3.4 mm
  • Sisäleveys
    13.5 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään napsautettava 5.5 mm 10.3 mm PA

10037836

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    16.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.2 mm
  • Sisäkorkeus
    5.5 mm
  • Sisäleveys
    10.3 mm
Johtopidike Sisään napsautettava 3.4 mm 13.5 mm PA

10037973

Hinta-alue
0,1145 € - 0,0833 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    19.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.4 mm
  • Sisäkorkeus
    3.4 mm
  • Sisäleveys
    13.5 mm
Johtopidike Sisään napsautettava 3.4 mm 13.5 mm PA

10037881

Hinta-alue
0,0916 € - 0,0667 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    19.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    17.8 mm
  • Sisäkorkeus
    3.4 mm
  • Sisäleveys
    13.5 mm
Johtopidike Sisään napsautettava 14.1 mm 16.3 mm PA

10037928

Hinta-alue
0,0916 € - 0,0667 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    22.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    28.0 mm
  • Sisäkorkeus
    14.1 mm
  • Sisäleveys
    16.3 mm
Johtopidike Sisään napsautettava 8.8 mm 10.7 mm PA

10037850

Hinta-alue
0,1145 € - 0,0833 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    16.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    23.0 mm
  • Sisäkorkeus
    8.8 mm
  • Sisäleveys
    10.7 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään napsautettava 9.1 mm 10.7 mm PA

10037980

Hinta-alue
0,0925 € - 0,0675 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    16.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.4 mm
  • Sisäkorkeus
    9.1 mm
  • Sisäleveys
    10.7 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään napsautettava 4.8 mm 10.7 mm PA

10038000

Hinta-alue
0,0925 € - 0,0675 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    16.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.2 mm
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    10.7 mm
Johtopidike Sisään napsautettava 8.8 mm 10.7 mm PA

10037843

Hinta-alue
0,0916 € - 0,0667 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    16.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    23.0 mm
  • Sisäkorkeus
    8.8 mm
  • Sisäleveys
    10.7 mm
Johtopidike Sisään napsautettava 21.7 mm 18.0 mm PA

10037959

Hinta-alue
0,2114 € - 0,1851 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    24.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    35.7 mm
  • Sisäkorkeus
    21.7 mm
  • Sisäleveys
    18.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään napsautettava 14.1 mm 16.3 mm PA

10038055

Hinta-alue
0,0925 € - 0,0675 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    22.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.2 mm
  • Sisäkorkeus
    14.1 mm
  • Sisäleveys
    16.3 mm
Johtopidike Sisään napsautettava 10.0 mm 16.3 mm PA

10037911

Hinta-alue
0,1145 € - 0,0833 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    22.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.7 mm
  • Sisäkorkeus
    10.0 mm
  • Sisäleveys
    16.3 mm
Johtopidike Sisään napsautettava 10.0 mm 16.3 mm PA

10037904

Hinta-alue
0,0916 € - 0,0667 €

Varastotasot
22971 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    22.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.7 mm
  • Sisäkorkeus
    10.0 mm
  • Sisäleveys
    16.3 mm
Johtopidike Sisään napsautettava 4.8 mm 10.7 mm PA

10037874

Hinta-alue
0,1145 € - 0,0833 €

Varastotasot
589 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    16.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    10.7 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään napsautettava 10.0 mm 16.3 mm PA

10038031

Hinta-alue
0,0925 € - 0,0675 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    22.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.2 mm
  • Sisäkorkeus
    10.0 mm
  • Sisäleveys
    16.3 mm