Valikko Haku

Satula-aluslevyt - nailon

Varastossa

Saddle Washers are designed for use during the assembly of tubular frame structures. The washer can accommodate round pipes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. The washer is used in the furniture assembly and building construction industries to support the pipe and tube assembly during installation and application and will not damage painted surfaces.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black, Natural


Series Code :SR1943

Sarjanumero: SR1943

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Korkeus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopiva putkikoko Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Kokonaiskorkeus Osta
0,2764 € - 0,5023 € 4300 Varastossa
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,3452 € - 0,5599 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,2554 € - 0,4673 € 800 Varastossa
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
1,0342 € - 1,8243 € 3850 Varastossa
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,4813 € - 0,7844 € 159000 Varastossa
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
0,2554 € - 0,4673 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
0,124 € - 0,1599 € 17105 Varastossa
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,124 € - 0,1599 € 402 Varastossa
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,138 € - 0,1782 € 54920 Varastossa
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
1,0342 € - 1,8243 € 1250 Varastossa
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,2413 € - 0,4406 € 11500 Varastossa
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
0,2063 € - 0,3774 € 27600 Varastossa
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,4813 € - 0,7844 € 7800 Varastossa
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
0,4813 € - 0,7844 € 1960 Varastossa
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
1,0342 € - 1,8243 € 1400 Varastossa
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,3452 € - 0,5599 € 3924 Varastossa
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
1,0342 € - 1,8243 € 2150 Varastossa
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,138 € - 0,1782 € 80556 Varastossa
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,2764 € - 0,5023 € 400 Varastossa
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
1,0342 € - 1,8243 € 1400 Varastossa
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
  • / 2
Aluslevy putkille 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069400

Hinta-alue
0,5023 € - 0,2764 €

Varastotasot
4300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
Aluslevy putkille 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069486

Hinta-alue
0,5599 € - 0,3452 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    8.3 mm
Aluslevy putkille 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nailon Musta

10069370

Hinta-alue
0,4673 € - 0,2554 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069653

Hinta-alue
1,8243 € - 1,0342 €

Varastotasot
3850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    16.5 mm
Aluslevy putkille 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069516

Hinta-alue
0,7844 € - 0,4813 €

Varastotasot
159000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    8.3 mm
Aluslevy putkille 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nailon Väritön

10069363

Hinta-alue
0,4673 € - 0,2554 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069226

Hinta-alue
0,1599 € - 0,124 €

Varastotasot
17105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
Aluslevy putkille 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069202

Hinta-alue
0,1599 € - 0,124 €

Varastotasot
402 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
Aluslevy putkille 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069257

Hinta-alue
0,1782 € - 0,138 €

Varastotasot
54920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
Aluslevy putkille 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069646

Hinta-alue
1,8243 € - 1,0342 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    16.5 mm
Aluslevy putkille 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069356

Hinta-alue
0,4406 € - 0,2413 €

Varastotasot
11500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
Aluslevy putkille 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069301

Hinta-alue
0,3774 € - 0,2063 €

Varastotasot
27600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
Aluslevy putkille 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069509

Hinta-alue
0,7844 € - 0,4813 €

Varastotasot
7800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    8.3 mm
Aluslevy putkille 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069523

Hinta-alue
0,7844 € - 0,4813 €

Varastotasot
1960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    10.4 mm
Aluslevy putkille 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069622

Hinta-alue
1,8243 € - 1,0342 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm
Aluslevy putkille 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069462

Hinta-alue
0,5599 € - 0,3452 €

Varastotasot
3924 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
Aluslevy putkille 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069639

Hinta-alue
1,8243 € - 1,0342 €

Varastotasot
2150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm
Aluslevy putkille 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069240

Hinta-alue
0,1782 € - 0,138 €

Varastotasot
80556 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
Aluslevy putkille 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069431

Hinta-alue
0,5023 € - 0,2764 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    8.3 mm
Aluslevy putkille 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069677

Hinta-alue
1,8243 € - 1,0342 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    10.4 mm