Valikko Haku

Satula-aluslevyt - nailon

Varastossa

Saddle Washers are designed for use during the assembly of tubular frame structures. The washer can accommodate round pipes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. The washer is used in the furniture assembly and building construction industries to support the pipe and tube assembly during installation and application and will not damage painted surfaces.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black, Natural


Series Code :SR1943

Sarjanumero: SR1943

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Korkeus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopiva putkikoko Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Kokonaiskorkeus Osta
0,2413 € - 0,4406 € 10398 Varastossa
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
0,3452 € - 0,5599 € 3924 Varastossa
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,4813 € - 0,7844 € 7800 Varastossa
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
0,124 € - 0,1599 € 220 Varastossa
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
0,2413 € - 0,4406 € 965 Varastossa
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
0,3452 € - 0,5599 € 4919 Varastossa
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
1,0342 € - 1,8243 € 1400 Varastossa
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,124 € - 0,1599 € 1939 Varastossa
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,2063 € - 0,3774 € 9100 Varastossa
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,1086 € - 0,1515 € 1465 Varastossa
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
0,2063 € - 0,3774 € 27600 Varastossa
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,138 € - 0,1782 € 80556 Varastossa
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,2764 € - 0,5023 € 2918 Varastossa
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
1,0342 € - 1,8243 € 2150 Varastossa
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
1,0342 € - 1,8243 € 1400 Varastossa
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,4813 € - 0,7844 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
0,2764 € - 0,5023 € 400 Varastossa
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,4813 € - 0,7844 € 1960 Varastossa
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
0,124 € - 0,1599 € 17105 Varastossa
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,2413 € - 0,4406 € 9400 Varastossa
5.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
  • / 2
Aluslevy putkille 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069349

Hinta-alue
0,4406 € - 0,2413 €

Varastotasot
10398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
Aluslevy putkille 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069462

Hinta-alue
0,5599 € - 0,3452 €

Varastotasot
3924 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
Aluslevy putkille 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069509

Hinta-alue
0,7844 € - 0,4813 €

Varastotasot
7800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    8.3 mm
Aluslevy putkille 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nailon Musta

10069233

Hinta-alue
0,1599 € - 0,124 €

Varastotasot
220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nailon Musta

10069332

Hinta-alue
0,4406 € - 0,2413 €

Varastotasot
965 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069455

Hinta-alue
0,5599 € - 0,3452 €

Varastotasot
4919 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
Aluslevy putkille 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069622

Hinta-alue
1,8243 € - 1,0342 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm
Aluslevy putkille 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069219

Hinta-alue
0,1599 € - 0,124 €

Varastotasot
1939 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
Aluslevy putkille 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069288

Hinta-alue
0,3774 € - 0,2063 €

Varastotasot
9100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
Aluslevy putkille 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nailon Väritön

10069189

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1086 €

Varastotasot
1465 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069301

Hinta-alue
0,3774 € - 0,2063 €

Varastotasot
27600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
Aluslevy putkille 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069240

Hinta-alue
0,1782 € - 0,138 €

Varastotasot
80556 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
Aluslevy putkille 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069394

Hinta-alue
0,5023 € - 0,2764 €

Varastotasot
2918 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
Aluslevy putkille 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069639

Hinta-alue
1,8243 € - 1,0342 €

Varastotasot
2150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm
Aluslevy putkille 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069677

Hinta-alue
1,8243 € - 1,0342 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    10.4 mm
Aluslevy putkille 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069530

Hinta-alue
0,7844 € - 0,4813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    10.4 mm
Aluslevy putkille 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069431

Hinta-alue
0,5023 € - 0,2764 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    8.3 mm
Aluslevy putkille 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069523

Hinta-alue
0,7844 € - 0,4813 €

Varastotasot
1960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    10.4 mm
Aluslevy putkille 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069226

Hinta-alue
0,1599 € - 0,124 €

Varastotasot
17105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
Aluslevy putkille 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069325

Hinta-alue
0,4406 € - 0,2413 €

Varastotasot
9400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm