Valikko Haku

Satula-aluslevyt - nailon

Varastossa

Saddle Washers are designed for use during the assembly of tubular frame structures. The washer can accommodate round pipes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. The washer is used in the furniture assembly and building construction industries to support the pipe and tube assembly during installation and application and will not damage painted surfaces.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black, Natural


Series Code :SR1943

Sarjanumero: SR1943

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Korkeus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopiva putkikoko Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Kokonaiskorkeus Osta
0,2413 € - 0,4406 € 965 Varastossa
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
0,3452 € - 0,5599 € 4919 Varastossa
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,3452 € - 0,5599 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,124 € - 0,1599 € 1939 Varastossa
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,138 € - 0,1782 € 54920 Varastossa
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,3452 € - 0,5599 € 8192 Varastossa
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
1,0342 € - 1,8243 € 1250 Varastossa
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,2764 € - 0,5023 € 8400 Varastossa
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,4813 € - 0,7844 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
0,2554 € - 0,4673 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
0,124 € - 0,1599 € 402 Varastossa
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,2063 € - 0,3774 € 42357 Varastossa
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,2764 € - 0,5023 € 4300 Varastossa
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
1,0342 € - 1,8243 € 4900 Varastossa
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,4813 € - 0,7844 € 159000 Varastossa
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
0,2413 € - 0,4406 € 11500 Varastossa
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
  • / 2
Aluslevy putkille 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nailon Musta

10069332

Hinta-alue
0,4406 € - 0,2413 €

Varastotasot
965 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069455

Hinta-alue
0,5599 € - 0,3452 €

Varastotasot
4919 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
Aluslevy putkille 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069486

Hinta-alue
0,5599 € - 0,3452 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    8.3 mm
Aluslevy putkille 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069219

Hinta-alue
0,1599 € - 0,124 €

Varastotasot
1939 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
Aluslevy putkille 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069257

Hinta-alue
0,1782 € - 0,138 €

Varastotasot
54920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
Aluslevy putkille 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069479

Hinta-alue
0,5599 € - 0,3452 €

Varastotasot
8192 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    8.3 mm
Aluslevy putkille 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069646

Hinta-alue
1,8243 € - 1,0342 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    16.5 mm
Aluslevy putkille 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069448

Hinta-alue
0,5023 € - 0,2764 €

Varastotasot
8400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    8.3 mm
Aluslevy putkille 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069530

Hinta-alue
0,7844 € - 0,4813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    10.4 mm
Aluslevy putkille 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nailon Väritön

10069363

Hinta-alue
0,4673 € - 0,2554 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069202

Hinta-alue
0,1599 € - 0,124 €

Varastotasot
402 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
Aluslevy putkille 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069295

Hinta-alue
0,3774 € - 0,2063 €

Varastotasot
42357 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
Aluslevy putkille 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069400

Hinta-alue
0,5023 € - 0,2764 €

Varastotasot
4300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
Aluslevy putkille 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069684

Hinta-alue
1,8243 € - 1,0342 €

Varastotasot
4900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    10.4 mm
Aluslevy putkille 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069516

Hinta-alue
0,7844 € - 0,4813 €

Varastotasot
159000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    8.3 mm
Aluslevy putkille 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069356

Hinta-alue
0,4406 € - 0,2413 €

Varastotasot
11500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm