Valikko Haku

Satulaliu'ut huopa-alustalla

Varastossa

Satulaliu'ut, joita kutsutaan myös kannatinalustoiksi, sopivat putkien ympärille ja auttavat liikkumista samalla kun suojaavat pintoja naarmuilta. Ne on valmistettu ABS:stä (Acrylonitrile Butadiene Styrene), ja niissä on huopa-alusta, joka liukuu tasaisesti erilaisilla pinnoilla. Putkiliitäntä on satulan muotoinen ja alusta suorakaide.

Satulaliukuvalikoimassamme on kaksi värivaihtoehtoa: läpinäkyvä ja musta

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken läpimitta Kokonaispituus Väri Kokonaiskorkeus Osta
0,7676 € - 0,7676 € 3502 Varastossa
16.0 mm
50.0 mm
Kirkas
8.5 mm
0,5837 € - 0,5837 € 166 Varastossa
12.7 mm
44.0 mm
Kirkas
8.5 mm
0,8237 € - 0,8237 € 5200 Varastossa
19.0 mm
50.0 mm
Kirkas
8.5 mm
0,3915 € - 0,3915 € 6155 Varastossa
13.0 mm
30.0 mm
Musta
7.5 mm
1,1142 € - 1,1142 € 8668 Varastossa
28.6 mm
50.0 mm
Kirkas
8.5 mm
0,9668 € - 0,9668 € 9417 Varastossa
20.2 mm
51.0 mm
Kirkas
9.0 mm
Kannatinjalat Suorakulma 16.0 mm 50.0 mm ABS:huopa

10302705

Hinta-alue
0,7676 € - 0,7676 €

Varastotasot
3502 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Putken läpimitta
    16.0 mm
  • Pohjan muoto
    Suorakulma
  • Väri
    Kirkas
Kannatinjalat Suorakulma 12.7 mm 44.0 mm ABS:huopa

10302712

Hinta-alue
0,5837 € - 0,5837 €

Varastotasot
166 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaispituus
    44.0 mm
  • Putken läpimitta
    12.7 mm
  • Pohjan muoto
    Suorakulma
  • Väri
    Kirkas
Kannatinjalat Suorakulma 19.0 mm 50.0 mm ABS:huopa

10302699

Hinta-alue
0,8237 € - 0,8237 €

Varastotasot
5200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Putken läpimitta
    19.0 mm
  • Pohjan muoto
    Suorakulma
  • Väri
    Kirkas
Kannatinjalat Suorakulma 13.0 mm 30.0 mm ABS:huopa

10302729

Hinta-alue
0,3915 € - 0,3915 €

Varastotasot
6155 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    14.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.5 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Putken läpimitta
    13.0 mm
  • Pohjan muoto
    Suorakulma
Kannatinjalat Suorakulma 28.6 mm 50.0 mm ABS:huopa

10302675

Hinta-alue
1,1142 € - 1,1142 €

Varastotasot
8668 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Putken läpimitta
    28.6 mm
  • Pohjan muoto
    Suorakulma
  • Väri
    Kirkas
Kannatinjalat Suorakulma 20.2 mm 51.0 mm ABS:huopa

10302682

Hinta-alue
0,9668 € - 0,9668 €

Varastotasot
9417 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    20.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    51.0 mm
  • Putken läpimitta
    20.2 mm
  • Pohjan muoto
    Suorakulma