Valikko Haku

Shaft Collar One Piece Solid

Varastossa

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
28 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kauluksen korkeus Ruuvikoko Reiän läpimitta Ulkohalkaisija Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M8 x 12
24.0 mm
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M6 x 8
20.0 mm
32.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M3 x 4
6.0 mm
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M6 x 8
16.0 mm
28.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M8 x 10
30.0 mm
45.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
M10 x 16
45.0 mm
70.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M8 x 12
34.0 mm
50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
M10 x 16
50.0 mm
80.0 mm
  • / 2
Akseliliitos 24.0 mm 40.0 mm M8 x 12 Yksiosainen

10210055


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    24.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    16.0 mm
Akseliliitos 20.0 mm 32.0 mm M6 x 8 Yksiosainen

10210031


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    14.0 mm
Akseliliitos 6.0 mm 12.0 mm M3 x 4 Yksiosainen

10209950


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    8.0 mm
Akseliliitos 16.0 mm 28.0 mm M6 x 8 Yksiosainen

10210017


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    28.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    12.0 mm
Akseliliitos 30.0 mm 45.0 mm M8 x 10 Yksiosainen

10210093


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    16.0 mm
Akseliliitos 45.0 mm 70.0 mm M10 x 16 Yksiosainen

10210178


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    45.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    70.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    18.0 mm
Akseliliitos 34.0 mm 50.0 mm M8 x 12 Yksiosainen

10210116


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    34.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    16.0 mm
Akseliliitos 50.0 mm 80.0 mm M10 x 16 Yksiosainen

10210192


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    80.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kauluksen korkeus
    18.0 mm