Valikko Haku

Sidontaruuvi - sarja

Varastossa

Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).

It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.

  • Material: PC, PE, HDPE, Nylon
  • Colour: White, Transparent, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Vastakappaleen kierteen pituus Osta
0,1908 € - 0,2455 € 311 Varastossa
M6
Musta
Nailon 6/6
30.0 mm
0,066 € - 0,1042 € 24797 Varastossa
M5
Valkoinen
Nailon
10.0 mm
10.0 mm
0,058 € - 0,0921 € 15702 Varastossa
M4
Valkoinen
Nailon 6/6
10.0 mm
0,108 € - 0,1698 € 13133 Varastossa
M5
Valkoinen
Nailon 6/6
30.0 mm
0,1599 € - 0,209 € 12540 Varastossa
M6
Musta
Nailon 6/6
18.0 mm
0,1051 € - 0,1669 € 446 Varastossa
M5
Valkoinen
Nailon
25.0 mm
10.0 mm
0,066 € - 0,1042 € 19460 Varastossa
M5
Musta
Nailon
10.0 mm
0,2189 € - 0,3045 € 526 Varastossa
M6
Musta
Nailon 6/6
39.0 mm
0,1824 € - 0,2385 € 10468 Varastossa
M6
Musta
Nailon 6/6
25.0 mm
0,2329 € - 0,3241 € 11630 Varastossa
M6
Valkoinen
Nailon 6/6
48.0 mm
0,058 € - 0,0921 € 9998 Varastossa
M4
Musta
Nailon 6/6
10.0 mm
0,1051 € - 0,1669 € 9497 Varastossa
M5
Musta
Nailon
25.0 mm
0,1824 € - 0,2385 € 32050 Varastossa
M6
Valkoinen
Nailon 6/6
25.0 mm
0,2329 € - 0,3241 € 5937 Varastossa
M6
Musta
Nailon 6/6
48.0 mm
0,1908 € - 0,2455 € 7000 Varastossa
M6
Valkoinen
Nailon 6/6
30.0 mm
0,0711 € - 0,1124 € 11579 Varastossa
M5
Musta
Nailon
15.0 mm
0,1385 € - 0,1922 € 20700 Varastossa
M5
Valkoinen
Nailon
40.0 mm
0,1389 € - 0,1796 € 19500 Varastossa
M6
Valkoinen
Nailon 6/6
10.0 mm
0,2034 € - 0,2666 € 8469 Varastossa
M6
Valkoinen
Nailon
36.0 mm
0,1685 € - 0,4253 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Valkoinen
HDPE
5.0 mm
8.0 mm
  • / 4
Uroskiristysruuvi 30.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065761

Hinta-alue
0,2455 € - 0,1908 €

Varastotasot
311 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Uroskiristysruuvi 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nailon

10065587

Hinta-alue
0,1042 € - 0,066 €

Varastotasot
24797 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
Uroskiristysruuvi 10.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10065563

Hinta-alue
0,0921 € - 0,058 €

Varastotasot
15702 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Uroskiristysruuvi 30.0 mm 14.0 mm Nailon 6/6

10065662

Hinta-alue
0,1698 € - 0,108 €

Varastotasot
13133 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Uroskiristysruuvi 18.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065723

Hinta-alue
0,209 € - 0,1599 €

Varastotasot
12540 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Uroskiristysruuvi 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nailon

10065648

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1051 €

Varastotasot
446 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
Uroskiristysruuvi 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nailon

10065594

Hinta-alue
0,1042 € - 0,066 €

Varastotasot
19460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Uroskiristysruuvi 39.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065808

Hinta-alue
0,3045 € - 0,2189 €

Varastotasot
526 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    39.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Uroskiristysruuvi 25.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065747

Hinta-alue
0,2385 € - 0,1824 €

Varastotasot
10468 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Uroskiristysruuvi 48.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065815

Hinta-alue
0,3241 € - 0,2329 €

Varastotasot
11630 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    48.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Uroskiristysruuvi 10.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10065570

Hinta-alue
0,0921 € - 0,058 €

Varastotasot
9998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Uroskiristysruuvi 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nailon

10065655

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1051 €

Varastotasot
9497 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Uroskiristysruuvi 25.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065730

Hinta-alue
0,2385 € - 0,1824 €

Varastotasot
32050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Uroskiristysruuvi 48.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065822

Hinta-alue
0,3241 € - 0,2329 €

Varastotasot
5937 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    48.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Uroskiristysruuvi 30.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065754

Hinta-alue
0,2455 € - 0,1908 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Uroskiristysruuvi 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nailon

10065617

Hinta-alue
0,1124 € - 0,0711 €

Varastotasot
11579 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Uroskiristysruuvi 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nailon

10065679

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1385 €

Varastotasot
20700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Uroskiristysruuvi 10.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065693

Hinta-alue
0,1796 € - 0,1389 €

Varastotasot
19500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Uroskiristysruuvi 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nailon

10065778

Hinta-alue
0,2666 € - 0,2034 €

Varastotasot
8469 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    36.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
M/F kiristysruuvi M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179352

Hinta-alue
0,4253 € - 0,1685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm