Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).
It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Vastakappaleen kierteen pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1824 € - 0,2385 € | 10468 Varastossa |
M6
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2329 € - 0,3241 € | 5937 Varastossa |
M6
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 0,1599 € - 0,209 € | 12540 Varastossa |
M6
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,2189 € - 0,3045 € | 526 Varastossa |
M6
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,058 € - 0,0921 € | 9998 Varastossa |
M4
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1385 € - 0,1922 € | 20700 Varastossa |
M5
|
Valkoinen
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,1908 € - 0,2455 € | 7000 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1389 € - 0,1796 € | 19500 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2034 € - 0,2666 € | 8469 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
Nailon
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 0,2329 € - 0,3241 € | 11630 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
Nailon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 0,066 € - 0,1042 € | 19460 Varastossa |
M5
|
Musta
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1385 € - 0,1922 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Musta
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1059 € - 0,1307 € | 998 Varastossa |
#8-32
|
Kirkas
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,105 € - 0,1296 € | 18000 Varastossa |
#8-32
|
Kirkas
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1095 € - 0,1352 € | 2000 Varastossa |
#8-32
|
Kirkas
|
PC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0385 € - 0,0476 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Not Threaded
|
Valkoinen
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,1079 € - 0,1332 € | 1000 Varastossa |
#8-32
|
Kirkas
|
PC
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0387 € - 0,0477 € | 2000 Varastossa |
Not Threaded
|
Valkoinen
|
PC
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| 0,0995 € - 0,1229 € | 2000 Varastossa |
#8-32
|
Kirkas
|
PC
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0918 € - 0,1133 € | 10000 Varastossa |
#8-32
|
Kirkas
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa