Valikko Haku

Sidontaruuvi - sarja

Varastossa

Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).

It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.

  • Material: PC, PE, HDPE, Nylon
  • Colour: White, Transparent, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Vastakappaleen kierteen pituus Osta
0,1059 € - 0,1307 € 998 Varastossa
#8-32
Kirkas
PC
9.5 mm
0,1082 € - 0,1336 € 2000 Varastossa
#8-32
Kirkas
PC
22.2 mm
9.5 mm
0,0918 € - 0,1133 € 10000 Varastossa
#8-32
Kirkas
PC
6.4 mm
6.4 mm
0,0387 € - 0,0477 € 2000 Varastossa
Not Threaded
Valkoinen
PC
10.8 mm
10.8 mm
0,1079 € - 0,1332 € 1000 Varastossa
#8-32
Kirkas
PC
19.1 mm
9.5 mm
0,0932 € - 0,1151 € 1394 Varastossa
#8-32
Kirkas
PC
9.5 mm
9.5 mm
0,105 € - 0,1296 € 18000 Varastossa
#8-32
Kirkas
PC
6.4 mm
  • / 4
Uroskiristysruuvi #8-32 9.5 mm (L) 10.3 mm PC

10324295

Hinta-alue
0,1307 € - 0,1059 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Kirkas
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Naaraskiristysruuvi #8-32 22.2 mm 10.3 mm PC

10365731

Hinta-alue
0,1336 € - 0,1082 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    9.5 mm
  • Kierteen pituus
    22.2 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Kirkas
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
Naaraskiristysruuvi #8-32 6.4 mm 8.9 mm PC

10365687

Hinta-alue
0,1133 € - 0,0918 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    6.4 mm
  • Kierteen pituus
    6.4 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Kirkas
  • Kannan läpimitta
    8.9 mm
Napsautettava kiinnike Uroskanta 0.425 in 0.437 in PC

10365755

Hinta-alue
0,0477 € - 0,0387 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    10.8 mm
  • Kierteen pituus
    10.8 mm
  • Kierrekoko
    Not Threaded
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan läpimitta
    11.1 mm
Naaraskiristysruuvi #8-32 19.1 mm 10.3 mm PC

10365724

Hinta-alue
0,1332 € - 0,1079 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    9.5 mm
  • Kierteen pituus
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Kirkas
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
Naaraskiristysruuvi #8-32 9.5 mm 10.3 mm PC

10365694

Hinta-alue
0,1151 € - 0,0932 €

Varastotasot
1394 Varastossa
Ominaisuudet
  • Vastakappaleen kierteen pituus
    9.5 mm
  • Kierteen pituus
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Kirkas
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
Uroskiristysruuvi #8-32 6.4 mm (L) 9.0 mm PC

10324288

Hinta-alue
0,1296 € - 0,105 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.4 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Kirkas
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2