The Book Binding Posts are made of plastic, which makes them lightweight and durable. These are the female or receptacle sides (male threaded posts sold separately). Both parts are joined together to hold the bound papers or materials.
It joins several sheets together by screwing them into a mating piece by hand or with a flat screwdriver. Used for panel fastening assemblies, such as swatch cards, colour charts, catalogues, sample books and many others.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Tyyli | Kierteen pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1782 € - 0,2469 € | 6352 Varastossa |
M4
|
Musta
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1585 € - 0,2203 € | 28440 Varastossa |
M4
|
Musta
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1683 € - 0,2175 € | 10083 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1683 € - 0,2175 € | 9000 Varastossa |
M6
|
Musta
|
Push-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,2161 € | 62240 Varastossa |
M4
|
Musta
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1824 € - 0,2526 € | 49263 Varastossa |
M5
|
Valkoinen
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,2161 € | 56747 Varastossa |
M4
|
Valkoinen
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1698 € - 0,2343 € | 46174 Varastossa |
M4
|
Valkoinen
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1683 € - 0,2175 € | 40517 Varastossa |
M6
|
Musta
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,2638 € | 19200 Varastossa |
M4
|
Musta
|
Kierteinen
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1698 € - 0,2343 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1585 € - 0,2203 € | 28488 Varastossa |
M4
|
Valkoinen
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,2638 € | 20465 Varastossa |
M4
|
Valkoinen
|
Kierteinen
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1683 € - 0,2175 € | 13422 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
Push-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1749 € - 0,1943 € | 20000 Varastossa |
M6
|
Musta
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2156 € - 0,2396 € | 14500 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1698 € - 0,2189 € | 11100 Varastossa |
M6
|
Musta
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1824 € - 0,2526 € | 11500 Varastossa |
M5
|
Musta
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1782 € - 0,2469 € | 29947 Varastossa |
M4
|
Valkoinen
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1683 € - 0,2175 € | 56150 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa