Valikko Haku

Siipinupit - kartio/kierteinen sisäke

Varastossa

Naaraspuoliset kartiosiipinupit on suunniteltu lisäämään vääntövoimaa jokaisessa käännössä, joten ne sopivat erinomaisesti kohteisiin, joita on kiristettävä ja löysennettävä usein. Nämä kartiomaiset terässisäkkeellä varustetut muovinupit ovat helposti tartuttavia ja kestäviä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
16 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin pituus Kierrekoko Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Kokonaiskorkeus Osta
2,554 € - 2,5821 € 748 Varastossa
M6
8.0 mm
2,3856 € - 2,4137 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0 mm
9,304 € - 11,6335 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
M8
Naaraskierre
13.0 mm
Ruostumaton teräs
26.5 mm
7,3037 € - 7,3037 € 40 Varastossa
25.0 mm
M6
Tapped Hole
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
2,4277 € - 2,4698 € 390 Varastossa
M5
6.0 mm
9,1777 € - 11,4792 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
M8
Naaraskierre
15.0 mm
Ruostumaton teräs
26.5 mm
7,0733 € - 8,8409 € 250 Varastossa
46.0 mm
M6
Naaraskierre
12.0 mm
Ruostumaton teräs
22.5 mm
7,2333 € - 8,9813 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0 mm
M8
Naaraskierre
13.0 mm
Ruostumaton teräs
22.5 mm
10,1027 € - 11,2398 € 126 Varastossa
45.0 mm
M8
Tapped Hole
Ruostumaton teräs
24.0 mm
9,3155 € - 9,3155 € 80 Varastossa
36.0 mm
M8
Tapped Hole
14.5 mm
Ruostumaton teräs
14.5 mm
3,1855 € - 3,1995 € 284 Varastossa
M8
8.0 mm
14,5054 € - 28,7469 € Kysy toimitusaikaa täältä
57.0 mm
M8
Tapped Hole
Ruostumaton teräs
28.0 mm
10,1027 € - 11,2398 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
M6
Tapped Hole
Ruostumaton teräs
24.0 mm
13,6015 € - 28,3183 € 60 Varastossa
57.0 mm
M10
Tapped Hole
Ruostumaton teräs
28.0 mm
9,4101 € - 11,7458 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
M10
Naaraskierre
18.0 mm
Ruostumaton teräs
26.5 mm
7,1289 € - 8,9111 € 150 Varastossa
46.0 mm
M8
Naaraskierre
15.0 mm
Ruostumaton teräs
22.5 mm
Siipinuppi (L) M6

10222492

Hinta-alue
2,5821 € - 2,554 €

Varastotasot
748 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Tullinimike
    3926300090
Siipinuppi (L) M4

10364321

Hinta-alue
2,4137 € - 2,3856 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Tullinimike
    3926909790
Siipinuppi 58.0 mm M8 Ruostumaton teräs

10194706

Hinta-alue
11,6335 € - 9,304 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Matta sinkopuhdistettu
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Siipinuppi 25.0 mm M6 Ruostumaton teräs

10271797

Hinta-alue
7,3037 € - 7,3037 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Matta
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Rihlattu
  • Asennustyyppi
    Tapped Hole
Siipinuppi (L) M5

10222454

Hinta-alue
2,4698 € - 2,4277 €

Varastotasot
390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Tullinimike
    3926300090
Siipinuppi 58.0 mm M8 Ruostumaton teräs

10194713

Hinta-alue
11,4792 € - 9,1777 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Matta sinkopuhdistettu
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Siipinuppi 46.0 mm M6 Ruostumaton teräs

10194669

Hinta-alue
8,8409 € - 7,0733 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Matta sinkopuhdistettu
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Siipinuppi 46.0 mm M8 Ruostumaton teräs

10194676

Hinta-alue
8,9813 € - 7,2333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Matta sinkopuhdistettu
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Naaraspuolinen siipinuppi M8 Ruostumaton teräs

10271858

Hinta-alue
11,2398 € - 10,1027 €

Varastotasot
126 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Matta
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Rihlattu
  • Asennustyyppi
    Tapped Hole
Siipinuppi 36.0 mm M8 Ruostumaton teräs

10271803

Hinta-alue
9,3155 € - 9,3155 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Matta
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Rihlattu
  • Asennustyyppi
    Tapped Hole
Siipinuppi (L) M8

10222508

Hinta-alue
3,1995 € - 3,1855 €

Varastotasot
284 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Tullinimike
    3926300090
Siipinuppi 57.0 mm M8 Ruostumaton teräs

10271865

Hinta-alue
28,7469 € - 14,5054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Matta
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Rihlattu
  • Asennustyyppi
    Tapped Hole
Siipinuppi 45.0 mm M6 Ruostumaton teräs

10271841

Hinta-alue
11,2398 € - 10,1027 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Matta
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Rihlattu
  • Asennustyyppi
    Tapped Hole
Siipinuppi 57.0 mm M10 Ruostumaton teräs

10271872

Hinta-alue
28,3183 € - 13,6015 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Matta
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Rihlattu
  • Asennustyyppi
    Tapped Hole
Siipinuppi 58.0 mm M10 Ruostumaton teräs

10194690

Hinta-alue
11,7458 € - 9,4101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Matta sinkopuhdistettu
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Siipinuppi 46.0 mm M8 Ruostumaton teräs

10194683

Hinta-alue
8,9111 € - 7,1289 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Matta sinkopuhdistettu
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre