Urospuoliset lomittaisilla siivillä varustetut nupit sisältävät metallilaipan, joka takaa hyvän asennuksen metalliin sekä hyvän otteen. Lomittaisissa siipinupeissa on teräsnastat, ja ne kestävät liuottimia, öljyjä, rasvaa ja kemikaaleja.
Sarjanumero: SR1579
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin pituus | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,554 € - 2,5821 € | 10 Varastossa |
|
M5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,3856 € - 2,4137 € | 5 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Kierretappi
|
|
Nailon
|
||
| 3,4521 € - 6,6377 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 0,8827 € - 2,5285 € | 350 Varastossa |
|
M5
|
|
|
Nailon
|
||
| 2,6803 € - 2,7084 € | 10 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Kierretappi
|
|
Nailon
|
||
| 1,1114 € - 3,1827 € | 394 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Kierretappi
|
|
Nailon
|
||
| 29 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Kierretappi
|
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| 5,1461 € - 5,7146 € | 70 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Kierretappi
|
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 18 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Kierretappi
|
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| 4 Varastossa |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Kierretappi
|
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| 2,7224 € - 5,2484 € | 53 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 8 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Kierretappi
|
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| 100 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Kierretappi
|
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| 2,4417 € - 4,7011 € | 260 Varastossa |
|
M6
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 107 Varastossa |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Kierretappi
|
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| 1,8102 € - 3,8605 € | 1140 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Kierretappi
|
|
Nailon
|
||
| 2,3856 € - 2,4137 € | 394 Varastossa |
|
M4
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 7,7411 € - 16,1644 € | 47 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Kierretappi
|
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 2,2313 € - 4,2941 € | 478 Varastossa |
|
M6
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 0,9942 € - 0,9942 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
|
|
Nailon
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa