Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.
Sarjanumero: SR6127
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2765 € - 0,2765 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Asetaali
|
||
| 0,2978 € - 0,2978 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Asetaali
|
||
| 0,2765 € - 0,2765 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Asetaali
|
||
| 4,6901 € - 5,852 € | 20 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 3,8899 € - 4,4609 € | 249 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 0,3031 € - 0,5515 € | 5200 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,5037 € - 0,8181 € | 1500 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,4378 € - 0,7086 € | 8010 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,4153 € - 0,6749 € | 2735 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,5248 € - 0,8518 € | 96 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,376 € - 0,6104 € | 5990 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,3185 € - 0,5192 € | 4321 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 1,1679 € - 1,4594 € | 220 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Teräs
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Teräs
|
|||
| 0,4378 € - 0,7086 € | 8719 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,6525 € - 1,03 € | 292 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoksimeteeni
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa