Valikko Haku

Siipiruuvinupit - uurretut

Varastossa

Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.

Sarjanumero: SR6127

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
136 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Koko materiaali Osta
2,7924 € - 3,4974 € 580 Varastossa
20.0 mm
M5
Teräs
1,7524 € - 2,1905 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M5
Teräs
3,795 € - 4,3521 € 37 Varastossa
24.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
2,5009 € - 2,5009 € 1686 Varastossa
16.0 mm
M4
Ruostumaton teräs
0,5324 € - 0,6544 € 120 Varastossa
16.0 mm
M4
Teräs
3,4812 € - 4,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M4
Ruostumaton teräs
3,8509 € - 4,8192 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M5
Ruostumaton teräs
2,0865 € - 2,5465 € 221 Varastossa
30.0 mm
M8
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
M8 x 35
Ruostumaton teräs
4,5757 € - 5,7092 € 20 Varastossa
30.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
6,7359 € - 6,7359 € 1010 Varastossa
20.0 mm
M5
Ruostumaton teräs
12,6231 € - 12,8969 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
4,3126 € - 4,3126 € 58 Varastossa
36.0 mm
M10
Teräs
3,5527 € - 4,4236 € 135 Varastossa
30.0 mm
M8
Teräs
0,8768 € - 1,0774 € 1156 Varastossa
20.0 mm
M5
Teräs
6,1335 € - 6,2567 € 70 Varastossa
24.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
1,7851 € - 2,1221 € 312 Varastossa
20.0 mm
M5
Teräs
2,1565 € - 2,6971 € 780 Varastossa
20.0 mm
M5
Teräs
0,6256 € - 0,9857 € 83 Varastossa
36.0 mm
M10
Polyoksimeteeni
2,4029 € - 2,9983 € 116 Varastossa
24.0 mm
M6
Teräs
  • / 7
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 30.0 mm Teräs Musta

10194362

Hinta-alue
3,4974 € - 2,7924 €

Varastotasot
580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 12.0 mm Teräs Musta

10194287

Hinta-alue
2,1905 € - 1,7524 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 15.0 mm Ruostumaton teräs

10194621

Hinta-alue
4,3521 € - 3,795 €

Varastotasot
37 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Nupin halkaisija
    24.0 mm
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 9.5 mm Ruostumaton teräs

10194584

Hinta-alue
2,5009 € - 2,5009 €

Varastotasot
1686 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Nupin halkaisija
    16.0 mm
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 9.5 mm Teräs Musta

10194577

Hinta-alue
0,6544 € - 0,5324 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 16.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194218

Hinta-alue
4,34 € - 3,4812 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 12.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194294

Hinta-alue
4,8192 € - 3,8509 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 18.0 mm Teräs Musta

10194638

Hinta-alue
2,5465 € - 2,0865 €

Varastotasot
221 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Nuppi ulkokierteellä M8 x 35 30.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10545997


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M8 x 35
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 18.0 mm Ruostumaton teräs

10194645

Hinta-alue
5,7092 € - 4,5757 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 30.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194379

Hinta-alue
6,7359 € - 6,7359 €

Varastotasot
1010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 30.0 mm Ruostumaton teräs Silver

10194553

Hinta-alue
12,8969 € - 12,6231 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Pyälletty nuppi 36.0 mm M10 23.0 mm Teräs Musta

10194652

Hinta-alue
4,3126 € - 4,3126 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M10
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 16.0 mm Teräs Musta

10194492

Hinta-alue
4,4236 € - 3,5527 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 11.5 mm Teräs Musta

10194591

Hinta-alue
1,0774 € - 0,8768 €

Varastotasot
1156 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 12.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194393

Hinta-alue
6,2567 € - 6,1335 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 10.0 mm Teräs Musta

10194263

Hinta-alue
2,1221 € - 1,7851 €

Varastotasot
312 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 25.0 mm Teräs Musta

10194348

Hinta-alue
2,6971 € - 2,1565 €

Varastotasot
780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 36.0 mm (DIA) M10 POM

10058138

Hinta-alue
0,9857 € - 0,6256 €

Varastotasot
83 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    36.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 16.0 mm Teräs Musta

10194409

Hinta-alue
2,9983 € - 2,4029 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm