Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.
Sarjanumero: SR6127
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7323 € - 4,3126 € | 40 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Teräs
|
||
| 10,2408 € - 10,2408 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 5,6817 € - 5,7912 € | 80 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Teräs
|
||
| 6,2567 € - 6,38 € | 40 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Teräs
|
||
| 1,2214 € - 1,4923 € | 34 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Teräs
|
||
| 0,3874 € - 0,6311 € | 1799 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 3,1631 € - 3,7186 € | 478 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Teräs
|
||
| 7,5437 € - 7,5437 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 9,6247 € - 9,8301 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 3,8845 € - 4,866 € | 68 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Teräs
|
||
| 2,4337 € - 3,053 € | 234 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Teräs
|
||
| 2,0043 € - 2,4883 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Teräs
|
||
| 0,7639 € - 0,7639 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,6256 € - 0,9857 € | 4295 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 2,9438 € - 3,6495 € | 721 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 0,5353 € - 0,8693 € | 824 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,5353 € - 0,8693 € | 1699 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,3696 € - 0,601 € | 224 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,6202 € - 1,0062 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,4915 € - 0,7981 € | 1328 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoksimeteeni
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa