Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.
Sarjanumero: SR6127
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3587 € - 0,5832 € | 1513 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,4052 € - 0,6585 € | 2600 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,3491 € - 0,5668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,3696 € - 0,601 € | 224 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,4052 € - 0,6585 € | 1794 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,5914 € - 0,9638 € | 1700 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,4682 € - 0,7639 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,4244 € - 0,6859 € | 2412 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,6202 € - 1,0062 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,4901 € - 0,7968 € | 431 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,3272 € - 0,5312 € | 5644 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,3696 € - 0,601 € | 10780 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,6366 € - 1,0049 € | 292 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,5353 € - 0,8693 € | 824 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,5353 € - 0,8693 € | 1699 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,3587 € - 0,5832 € | 5800 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,6256 € - 0,9857 € | 4295 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,7639 € - 0,7639 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,3874 € - 0,6311 € | 2600 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,7222 € - 1,5166 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Polyamidi 6
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa