Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.
Sarjanumero: SR6127
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3559 € - 3,8471 € | 28 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 0,3819 € - 0,6215 € | 7112 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,4901 € - 0,7968 € | 9803 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 2,9575 € - 3,6828 € | 20 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 1,0782 € - 1,3472 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Teräs
|
||
| 3,9714 € - 3,9714 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 3,7924 € - 4,737 € | 960 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 1,4406 € - 1,6976 € | 203 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Teräs
|
||
| 0,2957 € - 0,538 € | 5200 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,4915 € - 0,7981 € | 2700 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,4271 € - 0,6914 € | 8011 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,4052 € - 0,6585 € | 1835 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,512 € - 0,831 € | 96 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,3669 € - 0,5955 € | 7090 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 0,3107 € - 0,5065 € | 620 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
||
| 1,1394 € - 1,4238 € | 250 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Teräs
|
||
| 1,0257 € - 1,2828 € | 711 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Teräs
|
||
| 1,5111 € - 1,8893 € | 10 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Teräs
|
||
| 1,9417 € - 2,2809 € | 156 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Teräs
|
||
| 2,2877 € - 2,8477 € | 438 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Teräs
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa