Valikko Haku

Siipiruuvinupit - uurretut

Varastossa

Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.

Sarjanumero: SR6127

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
136 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Koko materiaali Osta
3,1317 € - 3,8197 € 770 Varastossa
24.0 mm
M6
Teräs
4,6105 € - 5,3531 € 4 Varastossa
30.0 mm
M8
Teräs
2,56 € - 3,2001 € 951 Varastossa
20.0 mm
M5
Ruostumaton teräs
0,7222 € - 1,5166 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M5
Polyamidi 6
0,3696 € - 0,601 € 10780 Varastossa
20.0 mm
M6
Polyoksimeteeni
0,4271 € - 0,6914 € 2900 Varastossa
20.0 mm
M5
Polyoksimeteeni
0,6366 € - 1,0049 € 292 Varastossa
36.0 mm
M10
Polyoksimeteeni
0,4052 € - 0,6585 € 1794 Varastossa
20.0 mm
M6
Polyoksimeteeni
0,3272 € - 0,5312 € 17338 Varastossa
13.0 mm
M4
Polyoksimeteeni
0,4052 € - 0,6585 € 2600 Varastossa
20.0 mm
M6
Polyoksimeteeni
0,3491 € - 0,5668 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
M5
Polyoksimeteeni
0,3587 € - 0,5832 € 1513 Varastossa
17.0 mm
M4
Polyoksimeteeni
0,3587 € - 0,5832 € 5800 Varastossa
17.0 mm
M4
Polyoksimeteeni
0,5914 € - 0,9638 € 1700 Varastossa
36.0 mm
M10
Polyoksimeteeni
0,2957 € - 0,538 € 5345 Varastossa
13.0 mm
M4
Polyoksimeteeni
0,5914 € - 0,9638 € 4257 Varastossa
36.0 mm
M10
Polyoksimeteeni
8,1872 € - 8,1872 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M6
Ruostumaton teräs
10,501 € - 10,72 € 80 Varastossa
30.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
0,2698 € - 0,2698 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.6 mm
M5
Asetaali
0,2905 € - 0,2905 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
M6
Asetaali
  • / 7
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 30.0 mm Teräs Musta

10194461

Hinta-alue
3,8197 € - 3,1317 €

Varastotasot
770 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 25.0 mm Teräs Musta

10194539

Hinta-alue
5,3531 € - 4,6105 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 11.5 mm Ruostumaton teräs

10194607

Hinta-alue
3,2001 € - 2,56 €

Varastotasot
951 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Mutteri
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 16.0 mm (DIA) M5 Nailon

10260906

Hinta-alue
1,5166 € - 0,7222 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 20.0 mm (DIA) M6 POM

10057766

Hinta-alue
0,601 € - 0,3696 €

Varastotasot
10780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 20.0 mm (DIA) M5 POM

10057742

Hinta-alue
0,6914 € - 0,4271 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 36.0 mm (DIA) M10 POM

10057940

Hinta-alue
1,0049 € - 0,6366 €

Varastotasot
292 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    36.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    23.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 20.0 mm (DIA) M6 POM

10057773

Hinta-alue
0,6585 € - 0,4052 €

Varastotasot
1794 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 13.0 mm (DIA) M4 POM

10057629

Hinta-alue
0,5312 € - 0,3272 €

Varastotasot
17338 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 20.0 mm (DIA) M6 POM

10057780

Hinta-alue
0,6585 € - 0,4052 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 17.0 mm (DIA) M5 POM

10057674

Hinta-alue
0,5668 € - 0,3491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 17.0 mm (DIA) M4 POM

10057643

Hinta-alue
0,5832 € - 0,3587 €

Varastotasot
1513 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 17.0 mm (DIA) M4 POM

10057636

Hinta-alue
0,5832 € - 0,3587 €

Varastotasot
5800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 36.0 mm (DIA) M10 POM

10057919

Hinta-alue
0,9638 € - 0,5914 €

Varastotasot
1700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    36.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 13.0 mm (DIA) M4 POM

10057605

Hinta-alue
0,538 € - 0,2957 €

Varastotasot
5345 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 36.0 mm (DIA) M10 POM

10057926

Hinta-alue
0,9638 € - 0,5914 €

Varastotasot
4257 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    36.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 25.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194454

Hinta-alue
8,1872 € - 8,1872 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 20.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194522

Hinta-alue
10,72 € - 10,501 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 16.6 mm (DIA) M5 Asetaali

10177303

Hinta-alue
0,2698 € - 0,2698 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Siipiruuvinupit
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    16.6 mm
Nuppi ulkokierteellä 25.4 mm M6 Asetaali Punainen

10177341

Hinta-alue
0,2905 € - 0,2905 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Siipiruuvinupit
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    25.4 mm