Valikko Haku

Siipiruuvinupit - uurretut

Varastossa

Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.

Sarjanumero: SR6127

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
136 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Koko materiaali Osta
2,0673 € - 2,5876 € 300 Varastossa
16.0 mm
M4
Teräs
5,7228 € - 5,7228 € 20 Varastossa
16.0 mm
M4
Ruostumaton teräs
0,3819 € - 0,6215 € 7112 Varastossa
17.0 mm
M5
Polyoksimeteeni
0,3669 € - 0,5955 € 7720 Varastossa
17.0 mm
M5
Polyoksimeteeni
0,7651 € - 1,6068 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
M6
Polyamidi 6
0,2698 € - 0,2698 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.6 mm
M5
Asetaali
0,2698 € - 0,2698 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.6 mm
M5
Asetaali
0,2905 € - 0,2905 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.6 mm
M5
Asetaali
9,1813 € - 9,1813 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M5
Ruostumaton teräs
0,2905 € - 0,2905 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
M6
Asetaali
0,2906 € - 0,2906 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
M4
Asetaali
14,576 € - 14,576 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
0,2698 € - 0,2698 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
M4
Asetaali
0,2906 € - 0,2906 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
M4
Asetaali
17,2993 € - 17,2993 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 mm
M10
Ruostumaton teräs
24,0557 € - 24,0557 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M12
Ruostumaton teräs
  • / 7
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 25.0 mm Teräs Musta

10194249

Hinta-alue
2,5876 € - 2,0673 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 25.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

10194256

Hinta-alue
5,7228 € - 5,7228 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Ruuvi
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 17.0 mm (DIA) M5 POM

10057698

Hinta-alue
0,6215 € - 0,3819 €

Varastotasot
7112 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 17.0 mm (DIA) M5 POM

10058022

Hinta-alue
0,5955 € - 0,3669 €

Varastotasot
7720 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
Nuppi ulkokierteellä 19.0 mm (DIA) M6 Nailon

10260913

Hinta-alue
1,6068 € - 0,7651 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
Nuppi ulkokierteellä 16.6 mm M5 Asetaali Musta

10177273

Hinta-alue
0,2698 € - 0,2698 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Siipiruuvinupit
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    16.6 mm
Nuppi ulkokierteellä 16.6 mm (DIA) M5 Asetaali

10177303

Hinta-alue
0,2698 € - 0,2698 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Siipiruuvinupit
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    16.6 mm
Nuppi ulkokierteellä 16.6 mm M5 Asetaali Punainen

10177334

Hinta-alue
0,2905 € - 0,2905 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Siipiruuvinupit
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    16.6 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 Ruostumaton teräs

10503317

Hinta-alue
9,1813 € - 9,1813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Pyälletty mutteri
  • Tyyppi
    M5
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Nuppi ulkokierteellä 25.4 mm (DIA) M6 Asetaali

10177310

Hinta-alue
0,2905 € - 0,2905 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Siipiruuvinupit
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    25.4 mm
Nuppi ulkokierteellä 12.7 mm M4 Asetaali Musta

10177266

Hinta-alue
0,2906 € - 0,2906 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Siipiruuvinupit
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    12.7 mm
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 Ruostumaton teräs

10503355

Hinta-alue
14,576 € - 14,576 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Pyälletty mutteri
  • Tyyppi
    M8
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Nuppi ulkokierteellä 12.7 mm (DIA) M4 Asetaali

10177327

Hinta-alue
0,2698 € - 0,2698 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Siipiruuvinupit
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    12.7 mm
Nuppi ulkokierteellä 12.7 mm (DIA) M4 Asetaali

10177297

Hinta-alue
0,2906 € - 0,2906 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Nuppimalli
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Siipiruuvinupit
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    12.7 mm
Pyälletty nuppi 36.0 mm M10 Ruostumaton teräs

10503270

Hinta-alue
17,2993 € - 17,2993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Pyälletty mutteri
  • Tyyppi
    M10
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    36.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Pyälletty nuppi 40.0 mm M12 Ruostumaton teräs

10503294

Hinta-alue
24,0557 € - 24,0557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Pyälletty mutteri
  • Tyyppi
    M12
  • Kierrekoko
    M12
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs