Valikko Haku

Silikonipinnoitteiset kierretapit

Varastossa

Silicone Coated Grub Screws provide a unique shape that enables for secure grasping or connecting without the use of a nut. It is entirely threaded and fits into existing tapped and socket holes. Easy to attach and remove with a hexagonal key (not provided).

  • Pidätinruuvi on ruuvikiinnitysratkaisu, jota käytetään tavallisesti yhden komponentin tukevaan kiinnitykseen toiseen komponenttiin. Niissä on ainutlaatuinen rakenne, jonka ansiosta ne helpottavat tukevaa tarttumista ja liittämistä ilman mutteria; tämä eroaa tavallisesta pultti- ja ruuvikokoonpanosta.
  • Täysin kierteitetty ja voidaan ruuvata olemassa oleviin avo- ja umpireikiin.
  • Sopii hyvin suojauskäyttöön.
Materiaali: Silikoni Väri: Musta, Sininen, Keltainen, Punainen Sarjanumero: SRF0066

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H Kierrekoko Väli/TPI Väri Kierteen pituus Kierrestandardi Osta
0,7798 € - 1,006 € 1348 Varastossa
30.0 mm
M16
2.0 mm
Punainen
20.0 mm
Metric-Kierteet
1,0397 € - 1,3414 € 568 Varastossa
35.0 mm
M18
2.5 mm
Keltainen
25.0 mm
Metric-Kierteet
1,296 € - 1,6706 € 3556 Varastossa
30.0 mm
M20
2.5 mm
Sininen
15.0 mm
Metric-Kierteet
1,7304 € - 2,2316 € 40 Varastossa
33.0 mm
M24
3.0 mm
Musta
20.0 mm
Metric-Kierteet
N/A 30.0 mm Punainen

10354926

Hinta-alue
1,006 € - 0,7798 €

Varastotasot
1348 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väli/TPI
    2.0 mm
N/A 35.0 mm Keltainen

10354933

Hinta-alue
1,3414 € - 1,0397 €

Varastotasot
568 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M18
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väli/TPI
    2.5 mm
N/A 30.0 mm Sininen

10354940

Hinta-alue
1,6706 € - 1,296 €

Varastotasot
3556 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M20
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väli/TPI
    2.5 mm
N/A 33.0 mm Musta

10354957

Hinta-alue
2,2316 € - 1,7304 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    33.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M24
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väli/TPI
    3.0 mm