Valikko Haku

Sisään napsautettavat salvat - tapit

Varastossa

Valikoimassa on erilaisia metallisia ja muovisia hakoja ja vastarautoja. Tarjolla on eri materiaalivaihtoehtoja: vastaraudat on voitu valmistaa luonnollisesta polyasetaalista, pinnoitetusta teräksestä tai nailonista, ja salvat erilaisista nailonmateriaaleista. Vastarauta asennetaan alustalle ja ruuvataan oveen tai irrotettavan paneelin ulkopinnalle. Salpa sopii asennettavaksi sekä puukaappeihin että paneeleihin

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pohjan syvyys Irrotettavan paneeliaukon maksimihalkaisija Kiinteän paneeliaukon maksimihalkaisija Suljettu korkeus Kannan läpimitta Paneelin paksuus Tyyppi Osta
0,1615 € - 0,4513 € 15586 Varastossa
12.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
2
0,1779 € - 0,5002 € 3000 Varastossa
11.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
1
0,2218 € - 0,2957 € 8958 Varastossa
12.0 mm
10.5 mm
6.0 mm
2
0,1779 € - 0,5002 € 19800 Varastossa
9.0 mm
10.5 mm
4.0 mm
2
0,1779 € - 0,5002 € 5740 Varastossa
11.0 mm
10.5 mm
6.0 mm
1
0,1779 € - 0,5002 € 1000 Varastossa
11.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
1
Painoniitti 3.2 mm 4.1 mm (PT) Musta

10303276

Hinta-alue
0,4513 € - 0,1615 €

Varastotasot
15586 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopivat paneelit
    Vakio
  • Kiinnikkeen malli
    Napsauttamalla kiinnitettävä
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Niittityyppi
    Neljänneskierros
Painoniitti 3.5 mm 4.1 mm (PT) Musta

10303269

Hinta-alue
0,5002 € - 0,1779 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopivat paneelit
    Vakio
  • Kiinnikkeen malli
    Napsauttamalla kiinnitettävä
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Niittityyppi
    Neljänneskierros
Neljänneskierros Musta (PT)

10303306

Hinta-alue
0,2957 € - 0,2218 €

Varastotasot
8958 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopivat paneelit
    Paksu
  • Kiinnikkeen malli
    Napsauttamalla kiinnitettävä
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Niittityyppi
    Neljänneskierros
Painoniitti 0.7 mm 1.0 mm (PT) Musta

10303290

Hinta-alue
0,5002 € - 0,1779 €

Varastotasot
19800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopivat paneelit
    Ohut
  • Kiinnikkeen malli
    Napsauttamalla kiinnitettävä
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Niittityyppi
    Neljänneskierros
Painoniitti 3.5 mm 4.1 mm (PT) Musta

10303313

Hinta-alue
0,5002 € - 0,1779 €

Varastotasot
5740 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopivat paneelit
    Vakio
  • Kiinnikkeen malli
    Napsauttamalla kiinnitettävä
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Niittityyppi
    Neljänneskierros
Painoniitti 3.5 mm 4.1 mm (PT) Musta

10303283

Hinta-alue
0,5002 € - 0,1779 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopivat paneelit
    Vakio
  • Kiinnikkeen malli
    Napsauttamalla kiinnitettävä
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Niittityyppi
    Neljänneskierros