Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä painettavat korokkeet on suunniteltu tukemaan raskaasti kuormitettuja piirilevyjä. Levyssä ei tarvita reikää, joten sen alle on helppo päästä käsiksi. Niissä on laippakanta, joka pitää ne tukevina.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Lukkokannan korkeus | Reiän läpimitta | Paneelin paksuusalue | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1506 € - 0,1861 € | 474 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1547 € - 0,1768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1227 € - 0,1492 € | 6074 Varastossa |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1588 € - 0,1944 € | 1625 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1547 € - 0,1768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0864 € - 0,123 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,1016 € - 0,1455 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1227 € - 0,1492 € | 1000 Varastossa |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1104 € - 0,3536 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,1547 € - 0,1768 € | 55995 Varastossa |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2484 € - 0,2484 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,1509 € - 0,1725 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1227 € - 0,1492 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1854 € - 0,206 € | 105 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,078 € - 0,1111 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,2464 € - 0,3039 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,0904 € - 0,1293 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,193 € - 0,2341 € | 18 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,2204 € - 0,2669 € | 1000 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0821 € - 0,2613 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa