Nämä painettavat korokkeet on suunniteltu tukemaan raskaasti kuormitettuja piirilevyjä. Levyssä ei tarvita reikää, joten sen alle on helppo päästä käsiksi. Niissä on laippakanta, joka pitää ne tukevina.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Lukkokannan korkeus | Reiän läpimitta | Paneelin paksuusalue | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0865 € - 0,2748 € | 9800 Varastossa |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1098 € - 0,122 € | 17519 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1725 € - 0,2108 € | 1000 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1547 € - 0,1903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1285 € - 0,1427 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0843 € - 0,2682 € | 5993 Varastossa |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,0991 € - 0,141 € | 7994 Varastossa |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
10022207 | 0,129 € - 0,1561 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0,2656 € - 0,3244 € | 2000 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,2163 € - 0,2628 € | 17281 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,2286 € - 0,2806 € | 2862 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0774 € - 0,2469 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa