Valikko Haku

Sisään painettavat täyspintalaippasuojukset

Varastossa

Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

  • Koko pinnan laippasuojukset on helppo painaa sisään.
  • Joustavat rihlat takaavat aina tiiviin istumisen reiässä.
  • Ei vaadi kiinnikkeitä.
Materiaali: LDPE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1365

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h Putken koko H d1 d2 OD Osta
0,8308 € - 1,8462 € 6140 Varastossa
30.0 mm
2"
32.0 mm
56.5 mm
40.0 mm
160.0 mm
0,7389 € - 1,642 € 5650 Varastossa
30.0 mm
1 1/4"
32.0 mm
39.0 mm
23.0 mm
136.0 mm
3,2085 € - 4,991 € 3318 Varastossa
50.0 mm
8"
52.0 mm
210.0 mm
186.0 mm
336.0 mm
1,2134 € - 2,6965 € 6100 Varastossa
34.0 mm
3"
36.0 mm
85.5 mm
66.0 mm
196.0 mm
0,601 € - 1,3356 € 6827 Varastossa
20.0 mm
3/4"
21.0 mm
24.0 mm
13.0 mm
100.0 mm
0,4929 € - 1,0954 € 1520 Varastossa
20.0 mm
3/8"
21.0 mm
14.2 mm
6.8 mm
86.0 mm
1,0699 € - 2,3777 € 4186 Varastossa
34.0 mm
2 1/2"
36.0 mm
72.5 mm
53.0 mm
180.0 mm
2,139 € - 3,3273 € 3825 Varastossa
48.0 mm
6"
50.0 mm
163.0 mm
139.0 mm
280.0 mm
1,6552 € - 2,5747 € 1739 Varastossa
44.0 mm
5"
46.0 mm
134.0 mm
110.0 mm
246.0 mm
0,5468 € - 1,2151 € 9098 Varastossa
20.0 mm
1/2"
21.0 mm
19.0 mm
8.5 mm
90.0 mm
0,6444 € - 1,432 € 13694 Varastossa
24.0 mm
1"
25.0 mm
30.0 mm
18.0 mm
110.0 mm
4,6452 € - 5,1613 € 1142 Varastossa
50.0 mm
10"
52.0 mm
263.0 mm
237.0 mm
403.0 mm
0,7884 € - 1,752 € 5693 Varastossa
30.0 mm
1 1/2"
32.0 mm
45.5 mm
30.0 mm
146.0 mm
1,3569 € - 2,1107 € 4039 Varastossa
44.0 mm
4"
46.0 mm
110.0 mm
86.0 mm
216.0 mm
5,8065 € - 12,9033 € 946 Varastossa
55.0 mm
12"
57.0 mm
319.0 mm
284.0 mm
450.0 mm
Laippasuoja DN 50, 2" LDPE Keltainen

10306598

Hinta-alue
1,8462 € - 0,8308 €

Varastotasot
6140 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    160.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Laippasuoja DN 32, 1 1/4 LDPE Keltainen

10306574

Hinta-alue
1,642 € - 0,7389 €

Varastotasot
5650 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    136.0 mm
  • d1
    39.0 mm
  • d2
    23.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Laippasuoja DN 200, 8" LDPE Keltainen

10306659

Hinta-alue
4,991 € - 3,2085 €

Varastotasot
3318 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    336.0 mm
  • d1
    210.0 mm
  • d2
    186.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • h
    50.0 mm
Laippasuoja DN 80, 3" LDPE Keltainen

10306611

Hinta-alue
2,6965 € - 1,2134 €

Varastotasot
6100 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    196.0 mm
  • d1
    85.5 mm
  • d2
    66.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    34.0 mm
Laippasuoja DN 20, 3/4 LDPE Keltainen

10306550

Hinta-alue
1,3356 € - 0,601 €

Varastotasot
6827 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    100.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Laippasuoja DN 10, 3/8 LDPE Keltainen

10306536

Hinta-alue
1,0954 € - 0,4929 €

Varastotasot
1520 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    86.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    6.8 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Laippasuoja DN 65, 2 1/2 LDPE Keltainen

10306604

Hinta-alue
2,3777 € - 1,0699 €

Varastotasot
4186 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    180.0 mm
  • d1
    72.5 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    34.0 mm
Laippasuoja DN 150, 6" LDPE Keltainen

10306642

Hinta-alue
3,3273 € - 2,139 €

Varastotasot
3825 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    280.0 mm
  • d1
    163.0 mm
  • d2
    139.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    48.0 mm
Laippasuoja DN 125, 5" LDPE Keltainen

10306635

Hinta-alue
2,5747 € - 1,6552 €

Varastotasot
1739 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    246.0 mm
  • d1
    134.0 mm
  • d2
    110.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • h
    44.0 mm
Laippasuoja DN 15, 1/2 LDPE Keltainen

10306543

Hinta-alue
1,2151 € - 0,5468 €

Varastotasot
9098 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    90.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    8.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Laippasuoja DN 25, 1" LDPE Keltainen

10306567

Hinta-alue
1,432 € - 0,6444 €

Varastotasot
13694 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    110.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    24.0 mm
Laippasuoja DN 250, 10" LDPE Keltainen

10306666

Hinta-alue
5,1613 € - 4,6452 €

Varastotasot
1142 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    403.0 mm
  • d1
    263.0 mm
  • d2
    237.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • h
    50.0 mm
Laippasuoja DN 40, 1 1/2 LDPE Keltainen

10306581

Hinta-alue
1,752 € - 0,7884 €

Varastotasot
5693 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    146.0 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Laippasuoja DN 100, 4" LDPE Keltainen

10306628

Hinta-alue
2,1107 € - 1,3569 €

Varastotasot
4039 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    216.0 mm
  • d1
    110.0 mm
  • d2
    86.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • h
    44.0 mm
Laippasuoja DN 300, 12" LDPE Keltainen

10337127

Hinta-alue
12,9033 € - 5,8065 €

Varastotasot
946 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    450.0 mm
  • d1
    319.0 mm
  • d2
    284.0 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    55.0 mm