Valikko Haku

Laippasuoja DN 32 LDPE - PCR Vihreä

Essentra tuotenumero:

20750565

Valmistajan tuotenumero:

20750565

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 999 0,4622 €
1000 + 0,4159 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

92,44 €

200 x 0,4622 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 23.0 mm
D 39.0 mm
h 30.0 mm
H 32.0 mm
DIN DN 32
Putken koko 1 1/4"
Väri Vihreä
Materiaali LDPE - PCR
Kierrätetty osuus % 100%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä