Valikko Haku

Sisäkkeet ja pehmusteet - kierre

Varastossa

Kierteellisiä sisäkkeitä ja pehmustimia voi käyttää tasoituslaitteena tai pehmusteena pienille laitteille. Ruostumaton tappi ja jalka kestää ankarissakin olosuhteissa.

Sarjanumero: SR5804

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tapin pituus Kierrekoko Alustan korkeus Osta
1,3188 € - 1,457 € 6801 Varastossa
6-32
5.1 mm
1,457 € - 1,5952 € 8516 Varastossa
8-32
5.1 mm
10340479 1,5198 € - 1,6831 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.1 mm
10320907 0,92 € - 0,92 € 146 Varastossa
M3
4.0 mm
0,7981 € - 0,7981 € 10611 Varastossa
M3
5.1 mm
Ruuvilla kiinnitettävät jalat;Kumi;9.5 mm;(DIA);5.1 mm;(H)

10174401

Hinta-alue
1,457 € - 1,3188 €

Varastotasot
6801 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6-32
  • Pohjan halkaisija
    9.5 mm
  • Alustan korkeus
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.3 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Butyylikumi
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 9.5 mm 5.1 mm Kumi

10174418

Hinta-alue
1,5952 € - 1,457 €

Varastotasot
8516 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8-32
  • Pohjan halkaisija
    9.5 mm
  • Alustan korkeus
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.3 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Butyylikumi
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 9.5 mm 5.1 mm Kumi

10340479

Hinta-alue
1,6831 € - 1,5198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Pohjan halkaisija
    9.5 mm
  • Alustan korkeus
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.1 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Butyylikumi
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 9.5 mm 4.0 mm Messinki

10320907

Hinta-alue
0,92 € - 0,92 €

Varastotasot
146 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Pohjan halkaisija
    9.5 mm
  • Alustan korkeus
    4.0 mm
  • Sisäkkeen korkeus
    5.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.0 mm
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 9.5 mm 5.1 mm Kumi

10340455

Hinta-alue
0,7981 € - 0,7981 €

Varastotasot
10611 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Pohjan halkaisija
    9.5 mm
  • Alustan korkeus
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.1 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Butyylikumi