Sivuvetotulpat ovat tulppia, joissa on sisäänrakennettu sivuvetoliuska, ja ne on suunniteltu helppoon irrotukseen vaikeissa paikoissa. Suunniteltu suojaamaan kierteitettyjä tai kierteittämättömiä reikiä tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Suojaavat pölyltä, lialta, vahingolta, kosteudelta, hapolta ja syöpymiseltä.
Sivuvetoliuska on suunniteltu helppoa ja nopeaa irrotusta varten, ja se tarjoaa lisätukea osan irrottamiseen tiukasta paikasta. Se kestää lämpötiloja -40F (-40C) ja 275F (135C) välillä.
Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten koneissa, elektroniikassa, autoteollisuudessa ja HVAC-järjestelmissä.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Keltainen, Väritön, Sininen Sarjanumero: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | Väri | Materiaali | D | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1135 € - 0,2157 € | 35500 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,1698 € - 0,3241 € | 24194 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2259 € - 0,5717 € | 1030 Varastossa |
2.075 in
52.7 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 0,3804 € - 0,4037 € | 51700 Varastossa |
1.827 in
46.4 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
2.031 in
51.6 mm
|
||
| 0,106 € - 0,2018 € | 87000 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 0,1307 € - 0,2487 € | 16094 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,0999 € - 0,1897 € | 500 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1782 € - 0,3418 € | 8200 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,0635 € - 0,1611 € | 17194 Varastossa |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1383 € - 0,3506 € | 25690 Varastossa |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0997 € - 0,2534 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 0,2806 € - 0,7161 € | 1100 Varastossa |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,1175 € - 0,2976 € | 7750 Varastossa |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,1866 € - 0,3536 € | 10 Varastossa |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Väritön
|
TPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,0645 € - 0,1986 € | 5060 Varastossa |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,0651 € - 0,1667 € | 11300 Varastossa |
0.634 in
16.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,0973 € - 0,1856 € | 6499 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,0823 € - 0,2095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.976 in
24.8 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,0554 € - 0,1408 € | 40000 Varastossa |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1347 € - 0,3418 € | 30180 Varastossa |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa