Valikko Haku

Sivusta vedettävä tulppa 17.5 mm 19.5 LDPE - PCR Vihreä

Essentra tuotenumero:

20747565

Valmistajan tuotenumero:

20747565

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2000 - 9999 0,0343 €
10000 + 0,0308 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 2000

Kokonaishinta:

68,60 €

2000 x 0,0343 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 23.5 mm
d1 17.5 mm
d2 19.5 mm
h 10.0 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Väri Vihreä
Materiaali LDPE - PCR
Kierrätetty osuus % 100%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä