Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
28 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 L d1 h w D Osta
0,013 € - 0,0145 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
13.5 mm
0,024 € - 0,0373 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.5 mm
15.0 mm
10.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
16.5 mm
0,0185 € - 0,0288 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
9.5 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,0363 € - 0,0404 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.5 mm
15.0 mm
22.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
29.5 mm
0,0137 € - 0,0153 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
15.0 mm
9.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
15.5 mm
0,0583 € - 0,0907 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
15.0 mm
29.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
35.5 mm
0,0303 € - 0,0337 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
15.0 mm
15.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
22.0 mm
0,0705 € - 0,0784 € Kysy toimitusaikaa täältä
51.0 mm
15.0 mm
48.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
55.0 mm
0,035 € - 0,0389 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.5 mm
15.0 mm
19.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
25.5 mm
0,059 € - 0,0918 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.9 mm
15.0 mm
33.6 mm
12.0 mm
12.3 mm
42.5 mm
0,0644 € - 0,1002 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.0 mm
15.0 mm
40.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
47.5 mm
0,0651 € - 0,0724 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
15.0 mm
42.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
49.0 mm
0,0251 € - 0,039 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
18.5 mm
0,0293 € - 0,0456 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.2 mm
15.0 mm
14.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
20.2 mm
0,0638 € - 0,0992 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.5 mm
15.0 mm
38.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
44.5 mm
0,0665 € - 0,0739 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.5 mm
15.0 mm
44.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
51.5 mm
0,032 € - 0,0356 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
15.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
23.5 mm
0,0753 € - 0,0837 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0 mm
15.0 mm
51.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
58.0 mm
0,0297 € - 0,0331 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
15.0 mm
14.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
21.0 mm
0,0569 € - 0,0886 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.5 mm
15.0 mm
29.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
35.5 mm
  • / 2
Sivusta vedettävä tulppa 7.0 mm 9.5 LDPE - PCR Vihreä

20747466

Hinta-alue
0,0145 € - 0,013 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 10.5 mm 12.5 LDPE - PCR Vihreä

20747497

Hinta-alue
0,0373 € - 0,024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 8.0 mm 10.0 LDPE - PCR Vihreä

20747473

Hinta-alue
0,0288 € - 0,0185 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 22.5 mm 25.5 LDPE - PCR Vihreä

20747602

Hinta-alue
0,0404 € - 0,0363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 9.5 mm 11.5 LDPE - PCR Vihreä

20747480

Hinta-alue
0,0153 € - 0,0137 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 29.5 mm 32.0 LDPE - PCR Vihreä

20747633

Hinta-alue
0,0907 € - 0,0583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 15.5 mm 18.0 LDPE - PCR Vihreä

20747558

Hinta-alue
0,0337 € - 0,0303 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 48.5 mm 51.0 LDPE - PCR Vihreä

20747701

Hinta-alue
0,0784 € - 0,0705 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    55.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 19.0 mm 21.5 LDPE - PCR Vihreä

20747589

Hinta-alue
0,0389 € - 0,035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 33.6 mm 37.9 LDPE - PCR Vihreä

20747657

Hinta-alue
0,0918 € - 0,059 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    42.5 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 40.0 mm 43.0 LDPE - PCR Vihreä

20747671

Hinta-alue
0,1002 € - 0,0644 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    47.5 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 42.5 mm 45.0 LDPE - PCR Vihreä

20747688

Hinta-alue
0,0724 € - 0,0651 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    49.0 mm
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 12.5 mm 14.5 LDPE - PCR Vihreä

20747510

Hinta-alue
0,039 € - 0,0251 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 14.2 mm 16.2 LDPE - PCR Vihreä

20747534

Hinta-alue
0,0456 € - 0,0293 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    20.2 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 38.5 mm 40.5 LDPE - PCR Vihreä

20747664

Hinta-alue
0,0992 € - 0,0638 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 44.5 mm 47.5 LDPE - PCR Vihreä

20747695

Hinta-alue
0,0739 € - 0,0665 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    51.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 18.0 mm 20.0 LDPE - PCR Vihreä

20747572

Hinta-alue
0,0356 € - 0,032 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    23.5 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 51.0 mm 54.0 LDPE - PCR Vihreä

20747718

Hinta-alue
0,0837 € - 0,0753 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    58.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • d2
    54.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 14.5 mm 17.0 LDPE - PCR Vihreä

20747541

Hinta-alue
0,0331 € - 0,0297 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 29.0 mm 31.5 LDPE - PCR Vihreä

20747626

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0569 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm