Valikko Haku

Sivuvetotulpat

Varastossa

Sivuvetotulpat ovat tulppia, joissa on sisäänrakennettu sivuvetoliuska, ja ne on suunniteltu helppoon irrotukseen vaikeissa paikoissa. Suunniteltu suojaamaan kierteitettyjä tai kierteittämättömiä reikiä tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Suojaavat pölyltä, lialta, vahingolta, kosteudelta, hapolta ja syöpymiseltä.

Sivuvetoliuska on suunniteltu helppoa ja nopeaa irrotusta varten, ja se tarjoaa lisätukea osan irrottamiseen tiukasta paikasta. Se kestää lämpötiloja -40F (-40C) ja 275F (135C) välillä.

Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten koneissa, elektroniikassa, autoteollisuudessa ja HVAC-järjestelmissä.

  • Suojaa pölyltä, lialta, vaurioilta, kosteudelta, hapolta ja korroosiolta.
  • Kestää lämpötiloja -40 F... 275 F (-40 C... 135 C) välillä.
  • Kartiomaisen muodon ansiosta kappale sopii erilaisiin sisähalkaisijoihin.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Keltainen, Väritön, Sininen Sarjanumero: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
78 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 Väri Materiaali D Osta
0,1547 € - 0,414 € 36215 Varastossa
49.5 mm
45.2 mm
Sininen
LDPE
53.9 mm
0,1336 € - 0,4945 € 4457 Varastossa
12.3 mm
10.7 mm
Sininen
LDPE
15.1 mm
0,1519 € - 0,2903 € 4565 Varastossa
17.0 mm
14.5 mm
Väritön
TPE
21.0 mm
0,1349 € - 0,3421 € 25875 Varastossa
40.6 mm
36.8 mm
Sininen
LDPE
44.5 mm
0,1314 € - 0,3335 € 34807 Varastossa
32.4 mm
29.6 mm
Sininen
LDPE
35.7 mm
0,1971 € - 0,3737 € 19400 Varastossa
23.5 mm
21.0 mm
Väritön
TPE
27.5 mm
0,1423 € - 0,2699 € 14652 Varastossa
20.3 mm
14.2 mm
Väritön
TPE
20.2 mm
0,1239 € - 0,2357 € 30194 Varastossa
13.5 mm
11.5 mm
Väritön
TPE
17.5 mm
0,0829 € - 0,1578 € 6087 Varastossa
8.0 mm
6.0 mm
Väritön
TPE
12.0 mm
0,095 € - 0,1811 € 13379 Varastossa
9.5 mm
7.0 mm
Väritön
TPE
13.5 mm
0,1147 € - 0,2903 € 8786 Varastossa
29.1 mm
25.3 mm
Sininen
LDPE
33.3 mm
0,3712 € - 0,3938 € 53155 Varastossa
46.4 mm
45.7 mm
Sininen
LDPE
51.6 mm
0,1202 € - 0,3047 € 8351 Varastossa
31.2 mm
28.2 mm
Sininen
LDPE
38.5 mm
0,0444 € - 0,3593 € 14500 Varastossa
9.3 mm
7.6 mm
Sininen
LDPE
13.5 mm
0,182 € - 0,345 € 16804 Varastossa
21.5 mm
19.0 mm
Väritön
TPE
25.5 mm
0,2204 € - 0,5577 € 430 Varastossa
52.7 mm
48.2 mm
Sininen
LDPE
57.2 mm
0,0731 € - 0,186 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.2 mm
20.4 mm
Sininen
LDPE
26.9 mm
0,062 € - 0,1572 € 24018 Varastossa
15.8 mm
13.5 mm
Sininen
LDPE
19.1 mm
0,1738 € - 0,3335 € 8981 Varastossa
19.5 mm
17.5 mm
Väritön
TPE
23.5 mm
0,2012 € - 0,3823 € 109418 Varastossa
25.5 mm
22.5 mm
Väritön
TPE
29.5 mm
  • / 4
Tulppa vetimellä 49.5 mm 45.2 mm LDPE Sininen

10162828

Hinta-alue
0,414 € - 0,1547 €

Varastotasot
36215 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    53.9 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.5 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 12.3 mm 10.7 mm LDPE Sininen

10162675

Hinta-alue
0,4945 € - 0,1336 €

Varastotasot
4457 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.1 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 17.0 mm 14.5 mm TPE Väritön

10276006

Hinta-alue
0,2903 € - 0,1519 €

Varastotasot
4565 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 40.6 mm 36.8 mm LDPE Sininen

10162781

Hinta-alue
0,3421 € - 0,1349 €

Varastotasot
25875 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 32.4 mm 29.6 mm LDPE Sininen

10162774

Hinta-alue
0,3335 € - 0,1314 €

Varastotasot
34807 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 23.5 mm 21.0 mm TPE Väritön

10276044

Hinta-alue
0,3737 € - 0,1971 €

Varastotasot
19400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 20.3 mm 14.2 mm TPE Väritön

10275993

Hinta-alue
0,2699 € - 0,1423 €

Varastotasot
14652 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.2 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 13.5 mm 11.5 mm TPE Väritön

10275962

Hinta-alue
0,2357 € - 0,1239 €

Varastotasot
30194 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 8.0 mm 6.0 mm TPE Väritön

10275917

Hinta-alue
0,1578 € - 0,0829 €

Varastotasot
6087 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 9.5 mm 7.0 mm TPE Väritön

10275924

Hinta-alue
0,1811 € - 0,095 €

Varastotasot
13379 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 29.1 mm 25.3 mm LDPE Sininen

10162750

Hinta-alue
0,2903 € - 0,1147 €

Varastotasot
8786 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    29.1 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 46.4 mm 45.7 mm LDPE Sininen

10162811

Hinta-alue
0,3938 € - 0,3712 €

Varastotasot
53155 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    51.6 mm
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    46.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 31.2 mm 28.2 mm LDPE Sininen

10162767

Hinta-alue
0,3047 € - 0,1202 €

Varastotasot
8351 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.5 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 9.3 mm 7.6 mm LDPE Sininen

10162866

Hinta-alue
0,3593 € - 0,0444 €

Varastotasot
14500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 21.5 mm 19.0 mm TPE Väritön

10276037

Hinta-alue
0,345 € - 0,182 €

Varastotasot
16804 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 52.7 mm 48.2 mm LDPE Sininen

10162842

Hinta-alue
0,5577 € - 0,2204 €

Varastotasot
430 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 23.2 mm 20.4 mm LDPE Sininen

10162712

Hinta-alue
0,186 € - 0,0731 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 15.8 mm 13.5 mm LDPE Sininen

10162682

Hinta-alue
0,1572 € - 0,062 €

Varastotasot
24018 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 19.5 mm 17.5 mm TPE Väritön

10276020

Hinta-alue
0,3335 € - 0,1738 €

Varastotasot
8981 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 25.5 mm 22.5 mm TPE Väritön

10276051

Hinta-alue
0,3823 € - 0,2012 €

Varastotasot
109418 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm