Valikko Haku

Sivuvetotulpat

Varastossa

Sivuvetotulpat ovat tulppia, joissa on sisäänrakennettu sivuvetoliuska, ja ne on suunniteltu helppoon irrotukseen vaikeissa paikoissa. Suunniteltu suojaamaan kierteitettyjä tai kierteittämättömiä reikiä tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Suojaavat pölyltä, lialta, vahingolta, kosteudelta, hapolta ja syöpymiseltä.

Sivuvetoliuska on suunniteltu helppoa ja nopeaa irrotusta varten, ja se tarjoaa lisätukea osan irrottamiseen tiukasta paikasta. Se kestää lämpötiloja -40F (-40C) ja 275F (135C) välillä.

Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten koneissa, elektroniikassa, autoteollisuudessa ja HVAC-järjestelmissä.

  • Suojaa pölyltä, lialta, vaurioilta, kosteudelta, hapolta ja korroosiolta.
  • Kestää lämpötiloja -40 F... 275 F (-40 C... 135 C) välillä.
  • Kartiomaisen muodon ansiosta kappale sopii erilaisiin sisähalkaisijoihin.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Keltainen, Väritön, Sininen Sarjanumero: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
78 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 Väri Materiaali D Osta
0,1971 € - 0,3737 € 19400 Varastossa
23.5 mm
21.0 mm
Väritön
TPE
27.5 mm
0,062 € - 0,1572 € 24018 Varastossa
15.8 mm
13.5 mm
Sininen
LDPE
19.1 mm
0,1359 € - 0,2587 € 58367 Varastossa
15.5 mm
13.5 mm
Väritön
TPE
19.5 mm
0,1423 € - 0,2699 € 14652 Varastossa
20.3 mm
14.2 mm
Väritön
TPE
20.2 mm
0,1519 € - 0,2903 € 4565 Varastossa
17.0 mm
14.5 mm
Väritön
TPE
21.0 mm
0,1239 € - 0,2357 € 30194 Varastossa
13.5 mm
11.5 mm
Väritön
TPE
17.5 mm
0,0829 € - 0,1578 € 6087 Varastossa
8.0 mm
6.0 mm
Väritön
TPE
12.0 mm
0,095 € - 0,1811 € 13379 Varastossa
9.5 mm
7.0 mm
Väritön
TPE
13.5 mm
0,1336 € - 0,4945 € 4457 Varastossa
12.3 mm
10.7 mm
Sininen
LDPE
15.1 mm
0,3712 € - 0,3938 € 53155 Varastossa
46.4 mm
45.7 mm
Sininen
LDPE
51.6 mm
0,2204 € - 0,5577 € 430 Varastossa
52.7 mm
48.2 mm
Sininen
LDPE
57.2 mm
0,0635 € - 0,1627 € 14800 Varastossa
16.1 mm
14.0 mm
Sininen
LDPE
19.8 mm
0,1202 € - 0,3047 € 8351 Varastossa
31.2 mm
28.2 mm
Sininen
LDPE
38.5 mm
0,182 € - 0,345 € 16804 Varastossa
21.5 mm
19.0 mm
Väritön
TPE
25.5 mm
0,1147 € - 0,2903 € 8786 Varastossa
29.1 mm
25.3 mm
Sininen
LDPE
33.3 mm
0,1889 € - 0,4772 € 2028 Varastossa
50.8 mm
46.8 mm
Sininen
LDPE
53.9 mm
0,0444 € - 0,3593 € 14500 Varastossa
9.3 mm
7.6 mm
Sininen
LDPE
13.5 mm
0,1464 € - 0,391 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.5 mm
41.5 mm
Sininen
LDPE
49.3 mm
0,2738 € - 0,6986 € 400 Varastossa
57.4 mm
56.7 mm
Sininen
LDPE
63.5 mm
0,0963 € - 0,1499 € 800 Varastossa
47.5 mm
44.5 mm
Väritön
TPE
51.5 mm
  • / 4
Tulppa vetimellä 23.5 mm 21.0 mm TPE Väritön

10276044

Hinta-alue
0,3737 € - 0,1971 €

Varastotasot
19400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 15.8 mm 13.5 mm LDPE Sininen

10162682

Hinta-alue
0,1572 € - 0,062 €

Varastotasot
24018 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 15.5 mm 13.5 mm TPE Väritön

10275986

Hinta-alue
0,2587 € - 0,1359 €

Varastotasot
58367 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 20.3 mm 14.2 mm TPE Väritön

10275993

Hinta-alue
0,2699 € - 0,1423 €

Varastotasot
14652 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.2 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 17.0 mm 14.5 mm TPE Väritön

10276006

Hinta-alue
0,2903 € - 0,1519 €

Varastotasot
4565 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 13.5 mm 11.5 mm TPE Väritön

10275962

Hinta-alue
0,2357 € - 0,1239 €

Varastotasot
30194 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 8.0 mm 6.0 mm TPE Väritön

10275917

Hinta-alue
0,1578 € - 0,0829 €

Varastotasot
6087 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 9.5 mm 7.0 mm TPE Väritön

10275924

Hinta-alue
0,1811 € - 0,095 €

Varastotasot
13379 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 12.3 mm 10.7 mm LDPE Sininen

10162675

Hinta-alue
0,4945 € - 0,1336 €

Varastotasot
4457 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.1 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 46.4 mm 45.7 mm LDPE Sininen

10162811

Hinta-alue
0,3938 € - 0,3712 €

Varastotasot
53155 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    51.6 mm
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    46.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 52.7 mm 48.2 mm LDPE Sininen

10162842

Hinta-alue
0,5577 € - 0,2204 €

Varastotasot
430 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 16.1 mm 14.0 mm LDPE Sininen

10162699

Hinta-alue
0,1627 € - 0,0635 €

Varastotasot
14800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 31.2 mm 28.2 mm LDPE Sininen

10162767

Hinta-alue
0,3047 € - 0,1202 €

Varastotasot
8351 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.5 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 21.5 mm 19.0 mm TPE Väritön

10276037

Hinta-alue
0,345 € - 0,182 €

Varastotasot
16804 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 29.1 mm 25.3 mm LDPE Sininen

10162750

Hinta-alue
0,2903 € - 0,1147 €

Varastotasot
8786 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    29.1 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 50.8 mm 46.8 mm LDPE Sininen

10162835

Hinta-alue
0,4772 € - 0,1889 €

Varastotasot
2028 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    53.9 mm
  • d1
    46.8 mm
  • d2
    50.8 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 9.3 mm 7.6 mm LDPE Sininen

10162866

Hinta-alue
0,3593 € - 0,0444 €

Varastotasot
14500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 44.5 mm 41.5 mm LDPE Sininen

10162804

Hinta-alue
0,391 € - 0,1464 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    49.3 mm
  • d1
    41.5 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 57.4 mm 56.7 mm LDPE Sininen

10162859

Hinta-alue
0,6986 € - 0,2738 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    63.5 mm
  • d1
    56.7 mm
  • d2
    57.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Sivusta vedettävä tulppa 47.5 mm 44.5 mm TPE Väritön 1

20572921

Hinta-alue
0,1499 € - 0,0963 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    51.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm