Valikko Haku

Sivuvetotulpat

Varastossa

Sivuvetotulpat ovat tulppia, joissa on sisäänrakennettu sivuvetoliuska, ja ne on suunniteltu helppoon irrotukseen vaikeissa paikoissa. Suunniteltu suojaamaan kierteitettyjä tai kierteittämättömiä reikiä tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Suojaavat pölyltä, lialta, vahingolta, kosteudelta, hapolta ja syöpymiseltä.

Sivuvetoliuska on suunniteltu helppoa ja nopeaa irrotusta varten, ja se tarjoaa lisätukea osan irrottamiseen tiukasta paikasta. Se kestää lämpötiloja -40F (-40C) ja 275F (135C) välillä.

Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten koneissa, elektroniikassa, autoteollisuudessa ja HVAC-järjestelmissä.

  • Suojaa pölyltä, lialta, vaurioilta, kosteudelta, hapolta ja korroosiolta.
  • Kestää lämpötiloja -40 F... 275 F (-40 C... 135 C) välillä.
  • Kartiomaisen muodon ansiosta kappale sopii erilaisiin sisähalkaisijoihin.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Keltainen, Väritön, Sininen Sarjanumero: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
78 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 Väri Materiaali D Osta
0,0569 € - 0,0886 € 98 Varastossa
29.0 mm
31.5 mm
Keltainen
LDPE
35.5 mm
0,0303 € - 0,0471 € 10000 Varastossa
15.5 mm
18.0 mm
Keltainen
LDPE
22.0 mm
0,0365 € - 0,0568 € 7100 Varastossa
20.0 mm
18.0 mm
Väritön
TPE
23.5 mm
0,059 € - 0,0918 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.6 mm
37.9 mm
Keltainen
LDPE
42.5 mm
0,0123 € - 0,0191 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
8.0 mm
Keltainen
LDPE
12.0 mm
0,0918 € - 0,1429 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
42.5 mm
Väritön
TPE
49.0 mm
0,0753 € - 0,1171 € 100 Varastossa
51.0 mm
54.0 mm
Keltainen
LDPE
58.0 mm
0,0586 € - 0,0912 € 9800 Varastossa
32.0 mm
35.5 mm
Keltainen
LDPE
39.5 mm
0,0651 € - 0,1013 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.5 mm
45.0 mm
Keltainen
LDPE
49.0 mm
0,1039 € - 0,1617 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0 mm
51.5 mm
Väritön
TPE
58.0 mm
0,0251 € - 0,039 € 40000 Varastossa
12.5 mm
14.5 mm
Keltainen
LDPE
18.5 mm
0,0247 € - 0,0385 € 40000 Varastossa
11.5 mm
13.5 mm
Keltainen
LDPE
17.5 mm
0,0705 € - 0,1097 € Kysy toimitusaikaa täältä
48.5 mm
51.0 mm
Keltainen
LDPE
55.0 mm
0,036 € - 0,0561 € 8000 Varastossa
21.0 mm
23.5 mm
Keltainen
LDPE
27.5 mm
0,0374 € - 0,0582 € 17400 Varastossa
25.0 mm
28.0 mm
Keltainen
LDPE
32.0 mm
0,035 € - 0,0544 € 10098 Varastossa
19.0 mm
21.5 mm
Keltainen
LDPE
25.5 mm
0,0638 € - 0,0992 € 1800 Varastossa
38.5 mm
40.5 mm
Keltainen
LDPE
44.5 mm
0,0644 € - 0,1002 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
43.0 mm
Keltainen
LDPE
47.5 mm
0,0583 € - 0,0907 € 100 Varastossa
29.5 mm
32.0 mm
Keltainen
LDPE
35.5 mm
0,0185 € - 0,0288 € 20524 Varastossa
8.0 mm
10.0 mm
Keltainen
LDPE
14.0 mm
  • / 4
Sivusta vedettävä tulppa 29.0 mm 31.5 mm LDPE Keltainen 2

20573133

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0569 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.5 mm
  • d1
    31.5 mm
  • d2
    29.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 15.5 mm 18.0 mm LDPE Keltainen 2

20573065

Hinta-alue
0,0471 € - 0,0303 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 20.0 mm 18.0 mm TPE Väritön 1

20572853

Hinta-alue
0,0568 € - 0,0365 €

Varastotasot
7100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.5 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 33.6 mm 37.9 mm LDPE Keltainen 2

20573164

Hinta-alue
0,0918 € - 0,059 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    42.5 mm
  • d1
    37.9 mm
  • d2
    33.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 6.0 mm 8.0 mm LDPE Keltainen 2

20572969

Hinta-alue
0,0191 € - 0,0123 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 45.0 mm 42.5 mm TPE Väritön 1

20572914

Hinta-alue
0,1429 € - 0,0918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    49.0 mm
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 51.0 mm 54.0 mm LDPE Keltainen 2

20573225

Hinta-alue
0,1171 € - 0,0753 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    58.0 mm
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 32.0 mm 35.5 mm LDPE Keltainen 2

20573157

Hinta-alue
0,0912 € - 0,0586 €

Varastotasot
9800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.5 mm
  • d1
    35.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 42.5 mm 45.0 mm LDPE Keltainen 2

20573195

Hinta-alue
0,1013 € - 0,0651 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    49.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    42.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 54.0 mm 51.5 mm TPE Väritön 1

20572945

Hinta-alue
0,1617 € - 0,1039 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    58.0 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 12.5 mm 14.5 mm LDPE Keltainen 2

20573027

Hinta-alue
0,039 € - 0,0251 €

Varastotasot
40000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 11.5 mm 13.5 mm LDPE Keltainen 2

20573010

Hinta-alue
0,0385 € - 0,0247 €

Varastotasot
40000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 48.5 mm 51.0 mm LDPE Keltainen 2

20573218

Hinta-alue
0,1097 € - 0,0705 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    55.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • d2
    48.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 21.0 mm 23.5 mm LDPE Keltainen 2

20573102

Hinta-alue
0,0561 € - 0,036 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.5 mm
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    21.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 25.0 mm 28.0 mm LDPE Keltainen 2

20573126

Hinta-alue
0,0582 € - 0,0374 €

Varastotasot
17400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 19.0 mm 21.5 mm LDPE Keltainen 2

20573096

Hinta-alue
0,0544 € - 0,035 €

Varastotasot
10098 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.5 mm
  • d1
    21.5 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 38.5 mm 40.5 mm LDPE Keltainen 2

20573171

Hinta-alue
0,0992 € - 0,0638 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.5 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    38.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 40.0 mm 43.0 mm LDPE Keltainen 2

20573188

Hinta-alue
0,1002 € - 0,0644 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    47.5 mm
  • d1
    43.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 29.5 mm 32.0 mm LDPE Keltainen 2

20573140

Hinta-alue
0,0907 € - 0,0583 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    29.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 8.0 mm 10.0 mm LDPE Keltainen 2

20572983

Hinta-alue
0,0288 € - 0,0185 €

Varastotasot
20524 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm