Valikko Haku

Slottex-tulpat

Varastossa

Uritetut tulpat on suunniteltu kaksoistiivisterenkaalla laipan alapuolella, mikä takaa varman ja luotettavan tiivistyksen. Muotoon kuuluu viisi kokonaista kierrettä varmaa istuvuutta varten. Tarjoaa suojan lialta, pölyltä, roskilta, nestemäisiltä jäämiltä ja korroosiolta. Pään muotoilu estää nesteen kerääntymisen tulpan ollessa kiinnitettynä paikoilleen.

Nämä tiivistystulpat on helppo asentaa ja poistaa käsin. Kuusikulmainen pää mahdollistaa tulpan asentamisen tai poistamisen ruuvimeisselillä, kiintoavaimella, kuusiokoloavaimella tai hylsyavaimella. Valikoima kattaa laajan valikoiman mittoja, jotka sopivat metrisiin, BSP- ja UNF-kierteisiin.

Käytetään useissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka-, pneumatiikka- ja yleisillä koneenrakennusaloilla.

  • Kaksoistiivisterengas tarjoaa varman ja luotettavan tiivistyksen.
  • Suojaa roskilta ja kosteudelta.
  • Helppo asentaa ja irrottaa käsin.
Materiaali: LDPE, PA, PE Väri: Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1005, SR1007, SR1117

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
91 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Thread Sizes (All) h Väri Materiaali Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,3774 € - 0,8339 € 1450 Varastossa
47.5 mm
1 5/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,1069 € - 0,2248 € 482 Varastossa
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,3115 € - 0,3255 € 4107 Varastossa
34.0 mm
M28 x 1;5
12.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,4729 € - 0,5248 € 548 Varastossa
48.0 mm
M38 x 1;5
12.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,2063 € - 0,5127 € 22686 Varastossa
23.9 mm
3/4 in - 16
11.2 mm
Sininen
HDPE
UNF
0,3157 € - 0,8634 € 3475 Varastossa
33.3 mm
1 1/16 in - 14
16.4 mm
Sininen
HDPE
UNF
0,8041 € - 0,8939 € 1075 Varastossa
60.0 mm
M52 x 2;0
13.5 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,0909 € - 0,1009 € 14418 Varastossa
14.5 mm
M10 x 1;5
9.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,1992 € - 0,5039 € 30513 Varastossa
20.6 mm
5/8 in - 18
8.9 mm
Sininen
HDPE
UNF
0,3199 € - 0,6719 € 19126 Varastossa
40.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
15.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,1062 € - 0,2381 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
M10 x 1;0
9.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,1024 € - 0,2295 € 22928 Varastossa
12.5 mm
M8 x 1;0
8.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,2385 € - 0,5275 € 20200 Varastossa
33.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
12.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,2301 € - 0,5098 € 3497 Varastossa
31.5 mm
1 in - 14 UNF
12.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,1683 € - 0,3271 € 6156 Varastossa
19.0 mm
M14 x 1.0
9.0 mm
Keltainen
HDPE
Metric-Kierteet
5
0,1334 € - 0,2802 € 36100 Varastossa
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,2076 € - 0,2315 € 13398 Varastossa
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
12.0 mm
Keltainen
Nailon 6
0,0978 € - 0,1087 € 14445 Varastossa
17.0 mm
M12 x 1;0
9.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,4013 € - 0,887 € 4250 Varastossa
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,174 € - 0,386 € 28590 Varastossa
26.0 mm
M20 x 1;5
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
  • / 5
Kierretulppa 47.5 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262184

Hinta-alue
0,8339 € - 0,3774 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    33.0 mm
  • D
    47.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 in - 12 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 19.0 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262108

Hinta-alue
0,2248 € - 0,1069 €

Varastotasot
482 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in - 20 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 34.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262313

Hinta-alue
0,3255 € - 0,3115 €

Varastotasot
4107 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M28 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 48.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262351

Hinta-alue
0,5248 € - 0,4729 €

Varastotasot
548 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M38 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 23.9 mm UNF-Kierteet Sininen HDPE

10148907

Hinta-alue
0,5127 € - 0,2063 €

Varastotasot
22686 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    17.2 mm
  • D
    23.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 33.3 mm UNF-Kierteet Sininen HDPE

10148853

Hinta-alue
0,8634 € - 0,3157 €

Varastotasot
3475 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    22.1 mm
  • D
    33.3 mm
  • h
    16.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 14
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 60.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262443

Hinta-alue
0,8939 € - 0,8041 €

Varastotasot
1075 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M52 x 2;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 14.5 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262276

Hinta-alue
0,1009 € - 0,0909 €

Varastotasot
14418 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 20.6 mm UNF-Kierteet Sininen HDPE

10148891

Hinta-alue
0,5039 € - 0,1992 €

Varastotasot
30513 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    14.2 mm
  • D
    20.6 mm
  • h
    8.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 18
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262177

Hinta-alue
0,6719 € - 0,3199 €

Varastotasot
19126 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 in - 12 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 14.5 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10253816

Hinta-alue
0,2381 € - 0,1062 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 12.5 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10253809

Hinta-alue
0,2295 € - 0,1024 €

Varastotasot
22928 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 33.0 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262160

Hinta-alue
0,5275 € - 0,2385 €

Varastotasot
20200 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 12 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 31.5 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262153

Hinta-alue
0,5098 € - 0,2301 €

Varastotasot
3497 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 14 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 19.0 mm Metric-Kierteet M14 x 1 Keltainen HDPE

10122150

Hinta-alue
0,3271 € - 0,1683 €

Varastotasot
6156 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1.0
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kierretulppa 22.0 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262122

Hinta-alue
0,2802 € - 0,1334 €

Varastotasot
36100 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 18 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 29.5 mm Keltainen Nailon 6

10262450

Hinta-alue
0,2315 € - 0,2076 €

Varastotasot
13398 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    19.0 mm
  • D
    29.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 14 BSP
  • Väri
    Keltainen
Kierretulppa 17.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262269

Hinta-alue
0,1087 € - 0,0978 €

Varastotasot
14445 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 54.0 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262191

Hinta-alue
0,887 € - 0,4013 €

Varastotasot
4250 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    33.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 in - 12 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 26.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10253830

Hinta-alue
0,386 € - 0,174 €

Varastotasot
28590 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen