Valikko Haku

Slottex-tulpat

Varastossa

Uritetut tulpat on suunniteltu kaksoistiivisterenkaalla laipan alapuolella, mikä takaa varman ja luotettavan tiivistyksen. Muotoon kuuluu viisi kokonaista kierrettä varmaa istuvuutta varten. Tarjoaa suojan lialta, pölyltä, roskilta, nestemäisiltä jäämiltä ja korroosiolta. Pään muotoilu estää nesteen kerääntymisen tulpan ollessa kiinnitettynä paikoilleen.

Nämä tiivistystulpat on helppo asentaa ja poistaa käsin. Kuusikulmainen pää mahdollistaa tulpan asentamisen tai poistamisen ruuvimeisselillä, kiintoavaimella, kuusiokoloavaimella tai hylsyavaimella. Valikoima kattaa laajan valikoiman mittoja, jotka sopivat metrisiin, BSP- ja UNF-kierteisiin.

Käytetään useissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka-, pneumatiikka- ja yleisillä koneenrakennusaloilla.

  • Kaksoistiivisterengas tarjoaa varman ja luotettavan tiivistyksen.
  • Suojaa roskilta ja kosteudelta.
  • Helppo asentaa ja irrottaa käsin.
Materiaali: LDPE, PA, PE Väri: Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1005, SR1007, SR1117

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
91 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Thread Sizes (All) h Väri Materiaali Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,4055 € - 0,9135 € 14992 Varastossa
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
15.0 mm
Keltainen
Nailon 6
BSP
0,1024 € - 0,2151 € 17402 Varastossa
17.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,1992 € - 0,4184 € 8564 Varastossa
28.5 mm
7/8 in - 14 UNF
12.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,0978 € - 0,2059 € 11475 Varastossa
16.0 mm
3/8 in - 24 UNF
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,9935 € - 1,1044 € 9154 Varastossa
68.0 mm
2 in - 11 BSP
15.0 mm
Keltainen
Nailon 6
0,1201 € - 0,2528 € 21900 Varastossa
20.5 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,1726 € - 0,3624 € 10 Varastossa
26.0 mm
3/4 in - 16 UNF
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,7606 € - 0,7984 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.0 mm
1 1/2 in - 11 BSP
15.0 mm
Keltainen
Nailon 6
0,1101 € - 0,2475 € 4500 Varastossa
17.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,174 € - 0,256 € 6690 Varastossa
12.0 mm
M8 x 1;0
7.0 mm
Keltainen
HDPE
Metrinen
1
0,202 € - 0,4518 € 45410 Varastossa
27.0 mm
1/2-15 in
12.0 mm
Keltainen
Nailon 6
BSP-Kierteet
3
0,3725 € - 0,7822 € 9300 Varastossa
16.0 mm
M20 x 1;5
12.0 mm
Keltainen
HDPE
Metrinen
2
0,2329 € - 0,5206 € 35040 Varastossa
28.0 mm
M22 x 1;6
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metric-Kierteet
3
0,33 € - 0,6931 € 6060 Varastossa
40.0 mm
1 in - 11 BSP/GAS
12.0 mm
Keltainen
HDPE
BSP
2
0,462 € - 0,9703 € 3780 Varastossa
49.0 mm
1 1/4 I - 11 BSP/GAS
12.0 mm
Keltainen
HDPE
BSP
2
0,1373 € - 0,4139 € 168846 Varastossa
22.0 mm
M16 x 1;6
9.3 mm
Keltainen
Nailon 6
Metric-Kierteet
3
0,1655 € - 0,4967 € 2200 Varastossa
22.0 mm
3/8-20 in
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
BSP-Kierteet
3
0,151 € - 0,3172 € 16000 Varastossa
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
10.0 mm
Keltainen
HDPE
BSP
2
0,242 € - 0,5082 € 5440 Varastossa
14.0 mm
1/8 in - 28 BSP/GAS
9.0 mm
Keltainen
HDPE
BSP
1
0,1222 € - 0,2862 € 57100 Varastossa
19.0 mm
M14 x 1;6
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metric-Kierteet
3
  • / 5
Kierretulppa 50.0 mm BSP-Kierteet Keltainen Nailon 6

10253847

Hinta-alue
0,9135 € - 0,4055 €

Varastotasot
14992 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/4 in - 11 BSP
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierretulppa 17.0 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262092

Hinta-alue
0,2151 € - 0,1024 €

Varastotasot
17402 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 28.5 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262146

Hinta-alue
0,4184 € - 0,1992 €

Varastotasot
8564 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 16.0 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262085

Hinta-alue
0,2059 € - 0,0978 €

Varastotasot
11475 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in - 24 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 68.0 mm Keltainen Nailon 6

10262474

Hinta-alue
1,1044 € - 0,9935 €

Varastotasot
9154 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in - 11 BSP
  • Väri
    Keltainen
Kierretulppa 20.5 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262115

Hinta-alue
0,2528 € - 0,1201 €

Varastotasot
21900 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    10.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 26.0 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262139

Hinta-alue
0,3624 € - 0,1726 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 56.0 mm Keltainen Nailon 6

10262467

Hinta-alue
0,7984 € - 0,7606 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW
    37.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/2 in - 11 BSP
  • Väri
    Keltainen
Kierretulppa 17.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10253823

Hinta-alue
0,2475 € - 0,1101 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 12.0 mm Metric-Kierteet Keltainen HDPE

10074923

Hinta-alue
0,256 € - 0,174 €

Varastotasot
6690 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    7.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 27.0 mm BSP-Kierteet 1/2-14 Keltainen Nailon 6

10074817

Hinta-alue
0,4518 € - 0,202 €

Varastotasot
45410 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    16.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-15 in
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Kierretulppa 16.0 mm Metric-Kierteet Keltainen HDPE

10074992

Hinta-alue
0,7822 € - 0,3725 €

Varastotasot
9300 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    19.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 28.0 mm Metric-Kierteet M22 x 1.5 Keltainen Nailon 6

10074787

Hinta-alue
0,5206 € - 0,2329 €

Varastotasot
35040 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22 x 1;6
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kierretulppa 40.0 mm BSP-Kierteet Keltainen HDPE

10075050

Hinta-alue
0,6931 € - 0,33 €

Varastotasot
6060 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    30.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierretulppa 49.0 mm BSP-Kierteet Keltainen HDPE

10075067

Hinta-alue
0,9703 € - 0,462 €

Varastotasot
3780 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    36.0 mm
  • D
    49.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/4 I - 11 BSP/GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierretulppa 22.0 mm Metric-Kierteet M16 x 1.5 Keltainen Nailon 6

10074763

Hinta-alue
0,4139 € - 0,1373 €

Varastotasot
168846 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    9.3 mm
  • Thread Sizes (All)
    M16 x 1;6
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kierretulppa 22.0 mm BSP-Kierteet 3/8-19 Keltainen Nailon 6

10074800

Hinta-alue
0,4967 € - 0,1655 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8-20 in
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Kierretulppa 21.0 mm BSP-Kierteet Keltainen HDPE

10075029

Hinta-alue
0,3172 € - 0,151 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    15.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierretulppa 14.0 mm BSP-Kierteet Keltainen HDPE

10075005

Hinta-alue
0,5082 € - 0,242 €

Varastotasot
5440 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    9.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in - 28 BSP/GAS
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierretulppa 19.0 mm Metric-Kierteet M14 x 1.5 Keltainen Nailon 6

10074756

Hinta-alue
0,2862 € - 0,1222 €

Varastotasot
57100 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1;6
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet