Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uritetut tulpat on suunniteltu kaksoistiivisterenkaalla laipan alapuolella, mikä takaa varman ja luotettavan tiivistyksen. Muotoon kuuluu viisi kokonaista kierrettä varmaa istuvuutta varten. Tarjoaa suojan lialta, pölyltä, roskilta, nestemäisiltä jäämiltä ja korroosiolta. Pään muotoilu estää nesteen kerääntymisen tulpan ollessa kiinnitettynä paikoilleen.
Nämä tiivistystulpat on helppo asentaa ja poistaa käsin. Kuusikulmainen pää mahdollistaa tulpan asentamisen tai poistamisen ruuvimeisselillä, kiintoavaimella, kuusiokoloavaimella tai hylsyavaimella. Valikoima kattaa laajan valikoiman mittoja, jotka sopivat metrisiin, BSP- ja UNF-kierteisiin.
Käytetään useissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka-, pneumatiikka- ja yleisillä koneenrakennusaloilla.
Materiaali: LDPE, PA, PE Väri: Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1005, SR1007, SR1117
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Thread Sizes (All) | h | Väri | Materiaali | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2806 € - 0,4155 € | 8450 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,462 € - 0,9703 € | 3780 Varastossa |
1.929 in
49.0 mm
|
1 1/4 I - 11 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,1362 € - 0,2009 € | 1650 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
M10 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,1276 € - 0,268 € | 12000 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,1222 € - 0,2862 € | 57100 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metric-Kierteet
|
3
|
||
| 0,33 € - 0,6931 € | 6060 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,1389 € - 0,203 € | 9000 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,1263 € - 0,2946 € | 78077 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
PA
|
BSP-Kierteet
|
3
|
||
| 0,1728 € - 0,363 € | 18004 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,174 € - 0,256 € | 6690 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
0.276 in
7.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,1996 € - 0,4191 € | 6597 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,146 € - 0,3066 € | 45000 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
0.354 in
9.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,2834 € - 0,6329 € | 4896 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-15 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
BSP-Kierteet
|
3
|
||
| 0,1336 € - 0,2079 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
#1-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,107 € - 0,1664 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,0939 € - 0,146 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-29 in
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,1003 € - 0,1561 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,2118 € - 0,3294 € | 40 Varastossa |
2.677 in
68.0 mm
|
#2-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,1213 € - 0,1887 € | 5100 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-15 in
|
0.531 in
13.5 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,1179 € - 0,1835 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
Metrinen
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa