Uritetut tulpat on suunniteltu kaksoistiivisterenkaalla laipan alapuolella, mikä takaa varman ja luotettavan tiivistyksen. Muotoon kuuluu viisi kokonaista kierrettä varmaa istuvuutta varten. Tarjoaa suojan lialta, pölyltä, roskilta, nestemäisiltä jäämiltä ja korroosiolta. Pään muotoilu estää nesteen kerääntymisen tulpan ollessa kiinnitettynä paikoilleen.
Nämä tiivistystulpat on helppo asentaa ja poistaa käsin. Kuusikulmainen pää mahdollistaa tulpan asentamisen tai poistamisen ruuvimeisselillä, kiintoavaimella, kuusiokoloavaimella tai hylsyavaimella. Valikoima kattaa laajan valikoiman mittoja, jotka sopivat metrisiin, BSP- ja UNF-kierteisiin.
Käytetään useissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka-, pneumatiikka- ja yleisillä koneenrakennusaloilla.
Materiaali: LDPE, PA, PE Väri: Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1005, SR1007, SR1117
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Thread Sizes (All) | h | Väri | Materiaali | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1764 € - 0,2745 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.205 in
56.0 mm
|
1-1/2-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,11 € - 0,1711 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-20 in
|
0.492 in
12.5 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,1273 € - 0,198 € | 8400 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-15 in
|
0.531 in
13.5 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,0975 € - 0,1516 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 2;0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,0946 € - 0,1472 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
M10 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,1123 € - 0,1747 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,0916 € - 0,1426 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
M10 x 1.0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,0871 € - 0,1356 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 2;0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,147 € - 0,2287 € | 80 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/4-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,0987 € - 0,1536 € | 23500 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20 in
|
0.492 in
12.5 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,1019 € - 0,1585 € | 24500 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
Metrinen
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa