Valikko Haku

Soikeat suojatulpat - monikäyttöiset

Varastossa

Monitoimiset soikeat putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteesi ulkonäkö ei ole ensi sijalla. Ne istuvat tiiviisti soikeisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin ja auttavat estämään saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.

Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.

Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.

  • Ihanteellinen, kun ulkonäkö ei ole ensisijainen prioriteetti.
  • Istuu tiiviisti soikeisiin putkiin estäen saastumisen ja tarjoten turvallisuutta.
  • Käytetään koneenrakennuksessa tai kun rakenneputkia tarvitaan.
Materiaali: LDPE Väri: Musta Sarjanumero: SRILO

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B A H h Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Osta
0,0662 € - 0,103 € 250 Varastossa
25.0 mm
50.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0311 € - 0,0435 € 1100 Varastossa
10.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0306 € - 0,0476 € 2800 Varastossa
15.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0457 € - 0,0711 € 11349 Varastossa
20.0 mm
40.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 50.0 mm 12.0 mm Musta LDPE

20592585

Hinta-alue
0,103 € - 0,0662 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 20.0 mm 10.0 mm Musta LDPE

20592554

Hinta-alue
0,0435 € - 0,0311 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 30.0 mm 12.0 mm Musta LDPE

20592561

Hinta-alue
0,0476 € - 0,0306 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 40.0 mm 12.0 mm Musta LDPE

20592578

Hinta-alue
0,0711 € - 0,0457 €

Varastotasot
11349 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm